![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-2mm-amp-ct.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Steckverbinder der AMP CT Serie
Das AMP CT Steckverbindersystem von TE stellt ein umfassendes Produktangebot für den vielseitigen industriellen Einsatz dar. Das System konfektioniert automatisch verschiedene Ausführungen von Kabelbäumen. Hierbei kommen drei Steckverbindertypen mit 2-mm-Raster und Rundstiften zum Einsatz. Es handelt sich um MT Steckverbinder, vertikale MT AMP-IN- und horizontale MT AMP-IN Steckverbinder. Die Kabelbäume können in einer beliebigen von sechs Konfigurationen konfektioniert werden.
Produkteigenschaften
AMP CT-Steckverbinder mit 2 mm
- Zwei Anschlussmethoden: Schneidklemmkontakt, Crimp
- Optional geknickte Beine für den Selbstrückhalt auf der Leiterplatte
- Schneidklemmkontakt AWG 24 ~ 28
- Crimp AWG 22 ~ 30
- RoHS-konform
- Komponentenprogramm der Underwriters Laboratories Inc., Aktenzeichen E28476
- Canadian Standards Association, Aktenzeichen LR 7189-133
2-15
Verschiedene Größen mit einreihiger Polanordnung
16-30
Verschiedene Größen mit zweireihiger Polanordnung
Ausgewählte Anwendungen
AMP CT-Steckverbinder mit 2 mm
- Bürogeräte
- Industriemaschinen
- PCs
- Drucker
- Audio
- Klimaanlage
- Beleuchtung
- Überall dort, wo Signale oder Strom weitergeleitet werden
Die AMP CT Steckverbinder sind Kabel-an-Leiterplatte-Miniaturverbindungssysteme und haben sich in der Kabelbaumherstellung bestens bewährt. Es ist eine Vielzahl an Kabelkonfektionären erhältlich, die von Handwerkzeugen für die Produktion in geringen Stückzahlen bis hin zu automatischen Hochgeschwindigkeits-Crimpmaschinen für die Produktion mittlerer bis großer Stückzahlen reicht. Automatische AMP Hochgeschwindigkeits-Crimpmaschinen sind einfach zu bedienen und erfordern keinen aufwändigen Austausch von Teilen im Inneren der Anlage, um verschiedenen Kabelbaumausführungen gerecht zu werden. Es sind zwei Gehäusetypen verfügbar: Crimp- und MT (Mass Terminated)-Gehäuse, die mit Schneidklemmkontakten vorbestückt sind. Die umhausten oder ummantelten Steckleisten bieten den Kontakten beim Stecken/Trennen einen sehr guten Berührungsschutz.
![MT (Mass Termination) Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mass-terminal-mt-connector.jpg)
![Crimpkontakte](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-crimp-contact.jpg)
![Crimpgehäuse](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-crimp-housing.jpg)
![Doppelreihige Steckleisten](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-dual-row.jpg)
AMP CT Steckverbinder mit 2 mm
Portfolio der Produktreihe
-
MT (Mass Termination) Steckverbinder
Mit Schneidklemmkontakten AWG 24 ~ 28 vorbestückte kabelseitige Gehäuse
-
Crimpkontakte
In Crimpgehäuse einzusetzende Kontakte AWG 22 ~ 30
-
Crimpgehäuse
Mit Crimpkontakten zu bestückende kabelseitige Gehäuse
-
Einreihige Pfostensteckleisten
Leiterplattenseitige Pfostensteckleisten, die in MT- oder Crimpgehäuse gesteckt werden. Die einreihigen Pfostensteckleisten sind mit 2 bis 15 Polen in rechtwinkligen und vertikalen Ausführungen erhältlich. Es stehen Versionen für Oberflächen- oder Durchsteckmontage zur Verfügung. Es sind Ausführungen für Panelmontage und frei hängende Montage erhältlich.
-
Doppelreihige Pfostensteckleisten
Leiterplattenseitige Pfostensteckleisten zur Verwendung mit einer Fanghalterung und passenden Gehäusen. Die zweireihigen Pfostensteckleisten sind mit 16 bis 30 Polen in rechtwinkligen und vertikalen Ausführungen erhältlich. Es stehen Versionen für Oberflächen- oder Durchsteckmontage zur Verfügung.