![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/rast-tab-headers.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Leistungssteckverbinder für wirtschaftliche Montage
AMP DUOPLUG Leistungssteckverbinder sind IDC-Steckverbinder (Schneidklemmkontaktierung) für die sichere und schnelle Fertigung von Kabelbäumen in Leiterplattenanwendungen. Die Steckverbinder erfüllen den RAST 2.5-Standard und umfassen Konfigurationen für die direkte Leiterplatten-Randmontage und die indirekte Montage mit RAST 2.5-Leiterplatten-Stiftleisten. Sie verfügen über einen getwisteten Kontakt, der die Verbindung mit hoher Kontaktkraft sichert, während eine geringe Steckkraft beibehalten wird. Farbe und Kodierung gemäß den RAST-Standards werden durch optionale Markierungs- und Schneideeinheiten in den kundenspezifischen Werkzeugen von TE realisiert. Diese Werkzeuge unterstützen den Anschluss komplexer Kabelbaum-Layouts sowie den Kabel-Masseanschluss. Zu den Anwendungen für diese Steckverbinder gehören Elektro- und Haushaltsgeräte und HLK-Systeme.
![AMP duplog Leistungssteckverbindersystem](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/amp-duplog-power-connector-system.jpg)
Produkteigenschaften
Raster (mm) | 2.5, 5 | Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +110 |
Maximaler Nennstrom (A) | 6 | Drahtgröße (AWG) | 22-18 |
Nennspannung (V) | 250 | Verfügbare Positionen | 2-9 |
IEC 60695-2-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 und V-2 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Leiterplatte |