Small Form-Factor Pluggable (SFP) Steckverbinder

Unser breites Portfolio an SFP Steckern bietet umfassende und anpassbare Lösungen für Ihre I/O-Verbindungen. Das SFP Steckverbinderportfolio ist für die Datenübertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 28G NRZ und 56G PAM-4 ausgelegt. Wählen Sie aus SFP-DD-, SFP28 und SFP56-, SFP+- und SFP-Produkten, je nach Systemarchitektur, z. B. PCB-Raum,-Geschwindigkeit, Kanal- und Anschlussdichteanforderungen. Alle unsere SFP-Stecker umfassen SMT-Stecker (Surface Mount Technology) und -Cages in verschiedenen Konfigurationen. Mit unserer innovativen Thermal-Bridge-Technologie können SFP-Produkte eine bessere Wärmeableitung zu unterstützen und tragen so zu einer Erhöhung der Systemleistung bei. Gleichzeitig sinkt der Energiebedarf des Gesamtsystems.

NEU

Small Form-Factor Pluggable (SFP) 112G 1x SMT Buchsenstecker

Die neuen SFP112G SMT Buchsenstecker können die Anforderungen von Rechenzentren der nächsten Generation erfüllen, indem sie die Dichte in einem bestehenden SFP-Formfaktor erhöhen und Geschwindigkeiten von bis zu 112 Gbit/s erreichen. Wir sind in diesem Bereich branchenführend, da wir als einer der Ersten auf dem Markt unseren Kunden eine verbesserte Signalqualität mit innovativer Wärmebrückentechnologie für 112 Gbit/s PAM-4-Protokolle bieten.

Hier klicken, um Small Form-Factor Pluggable (SFP) 112G 1x  SMT Buchstensteckverbinder anzuzeigen 

Anwendungen:

nach Produkt

  • Enterprise Storage: Server
  • Netzwerk: Router, optischer Transportschalter
  • Telekommunikation: RemoteRadioHead, Basisstationschalter 

nach Protokoll

  • 56 Gbit/s Ethernet
  • 1-, 2-, 4-, 8-, und 16G-Glasfaserkanal
  • InfiniBand-Standard SDR (2,5 Gbit/s), DDR (5 Gbit/s) und QDR (10 Gbit/s)
  • Glasfaserkanal über Ethernet (Fiber channel over Ethernet, FCoE)
  • Serielle Datenübertragung

SFP-DD Cages und Steckverbinder

SFP-DD (Small Form-Factor Pluggable Double Density) Cages (1x1, 1x4, 1x6, 1x8) und Steckverbinder bieten zweispurige PAM-4 56 Gbit/s E/A-Verbindungen, die eine höhere Nachfrage nach Anschlussdichte und Skalierbarkeit in Rechenzentren der nächsten Generation, Netzwerken und drahtlosen Infrastrukturanwendungen erfüllen kann. 

Klicken Sie hier, um SFP-DD Cages und Steckverbinder anzuzeigen

Produkteigenschaften

SFP, SFP+, SFP28+ und SFP56 und SFP28 und zweireihige SFP56-Belly-to-Belly​

  • Unterstützt Anwendungen mit bis zu 28 Gbit/s NRZ und 56 Gbit/s PAM-4
  • Umfasst Einzel-Cages sowie einreihige (1xN) und zweireihige (2xN) Multiport-Konfigurationen. Zudem werden Cages für die gleichzeitige beidseitige Bestückung auf der Leiterplatte (Belly-to-Belly) angeboten.
  • Umfasst Elastomerdichtungen für die EMI-Eindämmung
  • Erhältlich in Kühlkörper- und Lichtleitervarianten
  • Zweireihige Cages enthalten einen integrierten Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder
Zweireihige zSFP+-Belly-to-Belly-Steckverbinder
SFP
SFP: Basisangebot. Bei SFP-Cages werden die EMI-Federn eingepresst.
SFP+
SFP+: Erweiterte Konstruktion und bessere EMI-Feder. Elastomerdichtungsoption für 10 G-Lösung.
SFP28 und SFP56
SFP28 und SFP56: Optimiert mit einer zusätzlichen EMI-Dichtung (an der Cage-Unterseite). Unterstützt 28 GB NRZ oder 56 GB PAM-4
Zweireihige zSFP+-Belly-to-Belly​
Geringere Länge und Breite im Vergleich zu den SFP+-Produkten.

Kompatibilität

  • Erfüllt die Spezifikation SFF 8431
  • Ergänzung des SFP-Portfolios an Direct Attach-Kupferkabelsätzen und optischen LC-Steckverbindern und -Kabelsätzen
  • Cages für PCI-Kartenanwendungen (Montagewinkel von einem Grad) sind verfügbar

Signalqualität

Um die Signalqualität zu verbessern, konzentriert sich das SFP-Portfolio auf den Verschlussbereich, um die EMI-Anfälligkeit reduzieren, eine Beeinträchtigung der Stromkreisleistung zu vermeiden und die Einhaltung von Normen und Standards sicherzustellen. Um den Systemanforderungen des Kunden gerecht zu werden, gibt es Produktversionen mit EMV-Feder und EMI-Elastomerdichtung. 

Server
Enterprise Storage: Server
Vernetzung
Netzwerk: Router, optischer Transportschalter
Basisstation
Telekommunikation: RemoteRadioHead, Basisstationschalter
  1. SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze (Englisch)

Um den wachsenden Bedarf an Verbindungslösungen zu decken, die eine verbesserte Leistung bei steigenden Datenraten bieten, stellt TE Connectivity die SFP+-Steckverbinder und -Kabelsätze vor.

Häufig gestellte Fragen

SFP-Produktportfolio

F: Sind die Abmessungen der SFP-Produkte von TE kompatibel mit den Produkten von anderen Anbietern?

A: Es kommt darauf an. In der Regel sind alle SFP+-Einzel-Cages gemäß Industriestandard ausgelegt. Die einreihigen SFP-Ausführungen sind mit keinen anderen Angeboten kompatibel. TE und Molex bieten kompatible zSFP+-Produkte an, andere SFP28-Lösungen sind jedoch möglicherweise nicht kompatibel. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von TE, wenn Sie weitere Informationen zu Ihrem spezifischem Teil oder Ihrer Anwendung benötigen.

 

F: Sind die SFP-, SFP+- und zSFP+-Produkte abwärtskompatibel?
A: Ja, in den meisten Fällen sind Steckverbinder und Kabelsatz abwärtskompatibel:ein SFP+-Steckverbinder ist ein direkter Ersatz für einen SFP-Steckverbinder, damit schnelle Upgrades der Kundensysteme ermöglicht werden. Da es sich um Standardprodukte handelt, ist der Kabelsatz zudem systemübergreifend kompatibel: Ein SFP-Kupferkabelsatz kann in einem SFP+-Cage eingesetzt und auf der Leiterplatte mit einem SFP+-Steckverbinder gesteckt werden.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER SFP/SFP+ STECKVERBINDER

Die untenstehenden Abbildungen dienen nur der Übersicht und zeigen möglicherweise kein aktuelles Bild des Produkts.