![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/sfp-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Small Form-Factor Pluggable (SFP) Steckverbinder
Unser breites Portfolio an SFP Steckern bietet umfassende und anpassbare Lösungen für Ihre I/O-Verbindungen. Das SFP Steckverbinderportfolio ist für die Datenübertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 28G NRZ und 56G PAM-4 ausgelegt. Wählen Sie aus SFP-DD-, SFP28 und SFP56-, SFP+- und SFP-Produkten, je nach Systemarchitektur, z. B. PCB-Raum,-Geschwindigkeit, Kanal- und Anschlussdichteanforderungen. Alle unsere SFP-Stecker umfassen SMT-Stecker (Surface Mount Technology) und -Cages in verschiedenen Konfigurationen. Mit unserer innovativen Thermal-Bridge-Technologie können SFP-Produkte eine bessere Wärmeableitung zu unterstützen und tragen so zu einer Erhöhung der Systemleistung bei. Gleichzeitig sinkt der Energiebedarf des Gesamtsystems.
NEU
Small Form-Factor Pluggable (SFP) 112G 1x SMT Buchsenstecker
Die neuen SFP112G SMT Buchsenstecker können die Anforderungen von Rechenzentren der nächsten Generation erfüllen, indem sie die Dichte in einem bestehenden SFP-Formfaktor erhöhen und Geschwindigkeiten von bis zu 112 Gbit/s erreichen. Wir sind in diesem Bereich branchenführend, da wir als einer der Ersten auf dem Markt unseren Kunden eine verbesserte Signalqualität mit innovativer Wärmebrückentechnologie für 112 Gbit/s PAM-4-Protokolle bieten.
Hier klicken, um Small Form-Factor Pluggable (SFP) 112G 1x SMT Buchstensteckverbinder anzuzeigen
Die SFP 112-Verbindungslösungen von TE Connectivity (TE) gehören derzeit zu den schnellsten Einkanal-I/O-Steckverbindern auf dem Markt. Sie übertragen Datenraten von 56 Gbit/s NRZ und 112 Gbit/s PAM-4. Durch ein Design, das abwärtskompatibel zu SFP/SFP+/zSFP+-Produkten ist, kann die Verbindung im laufenden Betrieb mit vorhandenen SFP+-Steckverbindern ausgetauscht werden und ermöglicht so schnelle System-Upgrades von 56–112 Gbit/s. Unser neuer SFP 112G Steckverbinder kann unsere bestehenden zSFP+ Cages mit kundenspezifischem Design übernehmen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Außerdem bieten Lichtleiter eine hervorragende thermische Leistung und Signalintegrität.
Anwendungen:
nach Produkt
- Enterprise Storage: Server
- Netzwerk: Router, optischer Transportschalter
- Telekommunikation: RemoteRadioHead, Basisstationschalter
nach Protokoll
- 56 Gbit/s Ethernet
- 1-, 2-, 4-, 8-, und 16G-Glasfaserkanal
- InfiniBand-Standard SDR (2,5 Gbit/s), DDR (5 Gbit/s) und QDR (10 Gbit/s)
- Glasfaserkanal über Ethernet (Fiber channel over Ethernet, FCoE)
- Serielle Datenübertragung
SFP-DD Cages und Steckverbinder
SFP-DD (Small Form-Factor Pluggable Double Density) Cages (1x1, 1x4, 1x6, 1x8) und Steckverbinder bieten zweispurige PAM-4 56 Gbit/s E/A-Verbindungen, die eine höhere Nachfrage nach Anschlussdichte und Skalierbarkeit in Rechenzentren der nächsten Generation, Netzwerken und drahtlosen Infrastrukturanwendungen erfüllen kann.
Klicken Sie hier, um SFP-DD Cages und Steckverbinder anzuzeigen
Zweireihige SFP56-Belly-to-Belly-Verbindungen
Produkte für SFP56
-
Klicken Sie hier, um unsere zweireihigen SFP56-Belly-to-Belly-Verbindungslösungen anzuzeigen
Die zweireihigen SFP56-Belly-to-Belly-Verbindungslösungen von TE sind dafür ausgelegt, Datenraten mit bis zu 56 Gbit/s PAM-4 zu übertragen und bieten zugleich eine hohe Frontplattendichte für Hyperskala-Rechenzentren und Netzwerkschalter-Anwendungen. Dieses Portfolio umfasst 2 x 4- und 2 x 12-Konfigurationen, die Designflexibilität bieten, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Produkteigenschaften
SFP, SFP+, SFP28+ und SFP56 und SFP28 und zweireihige SFP56-Belly-to-Belly
- Unterstützt Anwendungen mit bis zu 28 Gbit/s NRZ und 56 Gbit/s PAM-4
- Umfasst Einzel-Cages sowie einreihige (1xN) und zweireihige (2xN) Multiport-Konfigurationen. Zudem werden Cages für die gleichzeitige beidseitige Bestückung auf der Leiterplatte (Belly-to-Belly) angeboten.
- Umfasst Elastomerdichtungen für die EMI-Eindämmung
- Erhältlich in Kühlkörper- und Lichtleitervarianten
- Zweireihige Cages enthalten einen integrierten Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder
![Zweireihige zSFP+-Belly-to-Belly-Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/zsfp-plus-stacked-belly-to-belly-620x363.jpg)
![SFP](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/140x140_SFP.jpg)
![SFP+](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/140x140_SFP+.jpg)
![SFP28 und SFP56](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/140x140_zSFP+.jpg)
![Zweireihige zSFP+-Belly-to-Belly](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/140x140_microSFP+.jpg)
Kompatibilität
- Erfüllt die Spezifikation SFF 8431
- Ergänzung des SFP-Portfolios an Direct Attach-Kupferkabelsätzen und optischen LC-Steckverbindern und -Kabelsätzen
- Cages für PCI-Kartenanwendungen (Montagewinkel von einem Grad) sind verfügbar
Signalqualität
Um die Signalqualität zu verbessern, konzentriert sich das SFP-Portfolio auf den Verschlussbereich, um die EMI-Anfälligkeit reduzieren, eine Beeinträchtigung der Stromkreisleistung zu vermeiden und die Einhaltung von Normen und Standards sicherzustellen. Um den Systemanforderungen des Kunden gerecht zu werden, gibt es Produktversionen mit EMV-Feder und EMI-Elastomerdichtung.
![Server](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/zqsfp-switches-routers-140x140.jpg)
![Vernetzung](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/zqsfp-network-interface-140x140.jpg)
![Basisstation](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/zqsfp-basestation-140x140.jpg)
Häufig gestellte Fragen
SFP-Produktportfolio
F: Sind die Abmessungen der SFP-Produkte von TE kompatibel mit den Produkten von anderen Anbietern?
A: Es kommt darauf an. In der Regel sind alle SFP+-Einzel-Cages gemäß Industriestandard ausgelegt. Die einreihigen SFP-Ausführungen sind mit keinen anderen Angeboten kompatibel. TE und Molex bieten kompatible zSFP+-Produkte an, andere SFP28-Lösungen sind jedoch möglicherweise nicht kompatibel. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von TE, wenn Sie weitere Informationen zu Ihrem spezifischem Teil oder Ihrer Anwendung benötigen.
F: Sind die SFP-, SFP+- und zSFP+-Produkte abwärtskompatibel?
A: Ja, in den meisten Fällen sind Steckverbinder und Kabelsatz abwärtskompatibel:ein SFP+-Steckverbinder ist ein direkter Ersatz für einen SFP-Steckverbinder, damit schnelle Upgrades der Kundensysteme ermöglicht werden. Da es sich um Standardprodukte handelt, ist der Kabelsatz zudem systemübergreifend kompatibel: Ein SFP-Kupferkabelsatz kann in einem SFP+-Cage eingesetzt und auf der Leiterplatte mit einem SFP+-Steckverbinder gesteckt werden.