Hochstrom-Steckverbinder mit externer Verriegelung

Der neue LP 6.2 Wire-to-Board Stromversorgungs-Steckverbinder von TE Connectivity (TE) wurde entwickelt, um Leiterplattenherstellern dabei zu helfen, die hohen Anforderungen von Hochstromanwendungen zu erfüllen. Mit einem innovativen externen Verriegelungsmechanismus ist dieser Steckverbinder ideal für eine Vielzahl von energieintensiven Anwendungen, einschließlich HLK-Systemen, Haushaltsgeräten und Industriegeräten. Der LP 6.2 Steckverbinder bietet nahtlose Kompatibilität mit ähnlichen Steckverbindern mit 6,2-mm-Rastermaß. Das Design mit externer Verriegelung erhöht die Zuverlässigkeit und Effizienz beim Stecken und gewährleistet eine sichere Verbindung. Darüber hinaus erfüllt der LP 6.2 Steckverbinder eine Glühdrahtprüfung (GWT) von 750 °C und bietet somit einen robusten Sicherheitsstandard und eine lange Lebensdauer.

Wire-to-Board-Power-Steckverbinder Merkmale

Produkteigenschaften

LP 6.2 Wire-to-Board Power-Steckverbinder

Raster (mm) 6.2 Leiterquerschnitt (AWG) 18–14
Maximaler Nennstrom (A) 14 Verfügbare Positionen 3P
Nennspannung 600 Abgedichtete Version Nein
UL 94-zertifiziert  Ja Farbe/Kodierung  Nein
Behördliche Zulassungen UL 94 V-0 Konfiguration Kabel-auf-Leiterplatte
Betriebstemperatur (°C) –40 bis +90 IEC 60335-1 Glühdraht Ja
Leistungssteckverbinder – Infografik
Leistungssteckverbinder:
für Performance entwickelt
Produktauswahlleitfaden für Leistungsverbindungslösungen
Sehen Sie sich den Auswahlleitfaden für Leistungssteckverbinder an!