Anpassbare Low-Pitch-Leistungssteckverbinder
Das Micro MATE-N-LOK 3-mm-Steckverbindersystem bietet anpassbare Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Chassis-Befestigung-Leistungssteckverbinder. Alle Micro MATE-N-LOK Steckverbinder verfügen über einen positiven Arretiermechanismus, der ein Lösen der Verbindung verhindert, und bieten viele optionale Funktionen, einschließlich einer Auswahl an Kontakttypen, Brandschutzklassen und Gehäusekonfigurationen. Stift- und Buchsenkontakte sind mit Zinn- oder Goldbeschichtung erhältlich. Für die Gehäuse und Steckleisten gibt es mehrere Brandschutzoptionen und Flachprofil-Versionen (<4,7 mm vertikale Höhe) für Designs mit begrenztem Platz. Leiterplatten-Stiftleisten werden in vertikaler oder rechtwinkliger Ausrichtung mit Oberflächen- oder Durchsteck-Leiterplattenmontage angeboten. Micro MATE-N-LOK Steckverbinder werden in Elektro- und Haushaltsgeräten, der Automatisierungstechnik, der Beleuchtung und in Kraftfahrzeugen verwendet.

Produkteigenschaften
Raster (mm) | 3 | Betriebstemperatur ( °C) | -40 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 5 | Drahtgröße (AWG) | 30-18 |
Nennspannung | 250 V AC | Verfügbare Positionen | 2-24 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 und V-2 | Farbkodierung verfügbar | Nein |
Behördliche Zulassungen | UL, CSA, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel |
Ausgewählte Produkte
Micro MATE-N-LOK-Flachsteckverbinder
Das Micro MATE-N-LOK Flachsteckverbindersystem bietet ein ultraflaches Design mit der Zuverlässigkeit und Leistung der Micro MATE-N-LOK Steckverbinderserie.