Fortschrittliche Reihenklemme für LED- und HID-Beleuchtungen

Die LUMAWISE Leistungseingangs-Reihenklemme bietet eine einzigartige, hochentwickelte Drahtanschluss-Alternative zu herkömmlichen Reihenklemmen, die in LED-Beleuchtung für den Außenbereich und HID-Leuchten (High-Intensity Discharge) mit HPS (High-Pressure Sodium) und MHL (Metal Halide Lamps) eingesetzt werden, die schnell auf LED-Leuchten umgestellt werden. Das innovative Design von TE ersetzt die Aluminium-Schraubanschlüsse für die Stromversorgung durch Stromeingangsanschlüsse mit Käfig-Schraubklemme und Quick Connect-Flachkontakte sowie die Kabelanschlüsse für die Buchsen durch hebelbetätigte Federklemmen zum Einstecken von Drähten. Geeignet für ANSI-konforme 6–14 AWG Massiv- oder Litzendrähte aus Kupfer und Aluminium am Eingang und 12–18 AWG Massiv- und Litzendrähte aus Kupfer am Ausgang.

Produkteigenschaften

Produkte durchsuchen

 

Positionen 3 Betriebstemperatur (°C) Temperaturbereich von –40 bis 105 °C
Spannung 480 VAC Arbeitsstrom 15 A
Eingang 3 Positionen für 6–14 AWG Massiv- und Litzendrähte aus Kupfer und Aluminium Ausgang Nimmt bis zu drei 12–18 AWG Massiv- und Litzendrähte aus Kupfer und Aluminium pro Position auf
Normen UL 1059- und ANSI C136.14-konform Ergonomisch Hebelbetätigte Federklemme zum Einstecken von Drähten

Produktvorteile

LUMAWISE Leistungseingangs-Reihenklemme

  • Stromeingangsanschlüsse mit Käfig-Schraubklemme 
  • Unverlierbare Schraubklemme in Käfig-Schraubklemmverbindung
  • Hebelbetätigte Federklemme zum Einstecken von Ausgangsanschlüssen
  • Hebelbetätigte mehrdrahtige Ausgangsanschluss bleibt in geöffneter Stellung freihändig bedienbar.
  • Der Mehrdrahthebel muss in die geschlossene Stellung gebracht werden, um die Steckverbindungen zu sichern.
Kontaktformular-Seite
Gemeinsam verwandeln wir Ideen in Innovationen.