![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/aoc-470x445.jpg)
Größere Kabelflexibilität und größere Reichweite
Unser Portfolio an aktiven Glasfaser-Kabelsätzen bietet im Vergleich zu herkömmlichen passiven Kupferlösungen und neuen aktiven Kupferlösungen (ACC/AEC) eine größere Kabelflexibilität und eine größere Reichweite und unterstützt damit Hochleistungsrechner-, Rechenzentrums- und Netzwerkverbindungsanwendungen.
Produkteigenschaften
Umfassendes Angebot an Datenraten und Formfaktoren
- 28G NRZ, 56G und 112G PAM4 pro Kanal
- SFP-, QSFP- und QSFP-DD-Formfaktoren sowohl in geraden als auch in Breakout-Konfigurationen
- OSFP-Formfaktor auf Anfrage erhältlich
Mühelose Montage
- Bietet im Vergleich zu Kupferkabeln eine größere Reichweite und ein geringeres Gewicht der Verbindungen
- Kleinerer Biegeradius als Kupferalternativen
Reduzierte Leistung und Latenz
- Geringerer Stromverbrauch und geringere Latenzzeit
für 56G PAM4 mit analogem CDR im Vergleich zu DSP (25 % weniger Stromverbrauch,
100-mal geringere Latenzzeit)
Produktvielseitigkeit
- Erfüllt die MSA-Betriebsanforderungen in den
Anwendungen der Endkunden - Spannungsführend steckbar
- Die digitale Diagnoseschnittstelle ermöglicht dem Kunden die Verwaltung und Überwachung der wichtigsten Modulparameter
- Kabel in kundenspezifischen Längen nach Bedarf erhältlich
- Kabel können für OEM-Anpassungen mit einer Markenkennzeichnung versehen werden