QSZH Warmschrumpfschläuche: Hohe Schrumpfrate, mit Klebstoff ausgekleideter halbstarrer Polyolefinschlauch
Halogenfreier, doppelwandiger Schrumpfschlauch, der für die Umweltdichtung sowie den mechanischen und elektrischen Schutz von Verbindungsmuffen in der Automobilbranche entwickelt wurde.
Überblick
Der Schrumpfschlauch wird über dem Spleißbereich zentriert und beim Erhitzen schmilzt der Klebstoff und wird durch die Schrumpfwirkung der Hülse um die Stellen gepresst, an denen die Drähte gecrimpt oder verschweißt sind, sowie zwischen die Drahtkerne.
Der montierte QSZH-125 Schlauch bietet flachen mechanischen Schutz gegen Biegung, Abrieb und Durchschlag sowie elektrische Isolation.
QSZH-125 kommt in fünf Größen, um eine breite Palette typischer Spleißkonfigurationen in der Automobilindustrie mit maximal sieben Drähten auf jeder Seite abzudecken. Die Hülsen sind mit 1, 2, 3, 3A und 4 gekennzeichnet, um die Größe anzugeben.
Leistungsmerkmale
- Schrumpfrate von 4:1.
- Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis +125 °C (3000 Stunden).
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +135 °C.
- Nenntemperatur bis zu +125 °C.
- RoHS-/ELV-konform.
Vorteile
- Hervorragende Umweltdichtung (mindestens 2 x 108 Ohm nach 24 Stunden Eintauchen in 5 % NaCl).
- Schnelle Montage.
- Halogenfrei.
- Nach der Montage überprüfbar.
- Mechanischer Schutz gegen Biegung, Abrieb und Durchschlag.
- Vielseitigkeit der Anwendungen – eine Schlauchgröße deckt ein breites Spektrum an Erdungskabelgrößen und Drahtkombinationen ab.
- Kleines Querschnittsprofil.
Anwendungen
- Speziell entwickelt für die Umweltdichtung und elektrische Isolation von Kabelverbindungen, Anschlüssen und Komponenten.