CRN Warmschrumpfschläuche: Schrumpfrate von 2:1
TE Connectivity CRN-Schrumpfschlauch aus Polyolefin, flammwidrig, hohe Abriebfestigkeit, schwarze Farbe mit 2:1-Schrumpfrate. Halbstarr und RoHS-konform für Zugentlastungsanwendungen, Verpackungen für empfindliche Komponenten mit robuster Kabelkennzeichnung.
Überblick
Halbstarre, flammwidrige Warmschrumpfschläuche auf Polyolefinbasis weisen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Lösungsmitteln sowie hervorragende elektrische Eigenschaften auf.
Die Warmschrumpfschläuche sind robust und halbstarr und daher ideal für Anwendungen geeignet, die Zugentlastung oder Abriebfestigkeit erfordern. Weit verbreiteter Einsatz in der Industrie zum Schutz von Komponenten und zur Zugentlastung an empfindlichen Stellen wie z. B. Löt- und Crimpverbindungen.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 2:1
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +135 °C
- Minimale Schrumpftemperatur: +110 °C
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +135 °C
- RoHS-konform
- Flammwidrig
Vorteile
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Gute Zugentlastungsleistung
- Hervorragende physische und elektrische Leistung
- Hervorragende Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit
- Vielseitiger Prozess – sowohl On-board als auch Off-board durchführbar