HFT5000 Warmschrumpfschlauch: Abriebfestes, halogenfreies Gewebe
Der hochflexible Gewebe-Warmschrumpfschlauch HFT5000 besteht aus Polyethylen und Polyester und bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit. Dieser halogenfreie Schlauch hat eine Schrumpfrate von 2:1 und ermöglicht eine einfache Montage auf verschiedenen Substratdurchmessern und -größen. Darüber hinaus lässt er sich leicht mit handelsüblichen industriellen Schneidemaschinen zuschneiden, was es zu einer vielseitigen und effizienten Lösung für Ihre Verkabelungs- und Kabelmanagementanforderungen macht.
Überblick
Der HFT5000 Warmschrumpfschlauch ist die erste Wahl für einen robusten mechanischen Abriebschutz für eine Vielzahl von Komponenten, einschließlich Gummischläuchen, Kunststoffrohren und Kabelbaumkabelbündeln. Dieser präzise gefertigte Warmschrumpfschlauch eignet sich auch für andere Herausforderungen wie Geräusch- und Klapperunterdrückung und ist somit eine vielseitige Lösung für zahlreiche Anwendungen.
Eines der herausragenden Merkmale des HFT5000 ist seine gewebte Konstruktion, die eine außergewöhnliche Flexibilität bietet. Diese Konstruktion stellt sicher, dass der Warmschrumpfschlauch leicht auf unregelmäßigen Substraten, wie z. B. gebogenen Rohren, montiert werden kann, ohne dass seine Schutzwirkung beeinträchtigt wird. Die gewebte Struktur reduziert außerdem das Risiko, dass Wasser, Wärme und Feuchtigkeit eingeschlossen werden, und erhöht die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der geschützten Komponenten.
Die dicht gewebten Filamente des HFT5000 ermöglichen eine mühelose Montage und bieten gleichzeitig eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Scheuern und Schneiden, selbst in Umgebungen mit hohen Temperaturen. Dies macht ihn zur idealen Wahl für Anwendungen, bei denen Komponenten rauen Bedingungen ausgesetzt sind und einen dauerhaften Schutz benötigen.
Ganz gleich, ob Sie mit Automobilkabelbäumen, Industrieschläuchen oder anderen Komponenten arbeiten, die ein hohes Maß an Abriebfestigkeit und Flexibilität erfordern, der HFT5000 Warmschrumpfschlauch bietet außergewöhnliche Leistungen. Das fortschrittliche Design schützt nicht nur die Komponenten vor mechanischer Beschädigung, sondern trägt durch die Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen auch zu einer leiseren und stabileren Betriebsumgebung bei.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 2:1
- Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis zu +125 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +80 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +110 °C.
- RoHS-konform.
Vorteile
- Hochflexibler Gewebe-Warmschrumpfschlauch
- Polyethylen/Polyester-Konstruktion für hervorragende Abriebfestigkeit
- Halogenfrei
- Wärmeschrumpfend: umschließt das Substrat dicht ohne zusätzliche Fixierung
- Hochflexible Gewebekonstruktion für eine einfache und fachgerechte Montage auf schwierigen Substraten wie z. B. gebogenen Rohren.
- Hervorragende Abriebfestigkeit über einen großen Temperaturbereich
- Mit normalem Industrie-Schneidwerkzeug trennbar
- Für raue Umgebungen ausgelegt
- Multifilament-Konstruktion, die eine weiche, sichere Handhabung gewährleistet
- Niedrige Schrumpftemperatur für die sichere Montage auf hitzeempfindlichen Substraten