![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-rnf-1oo-470x445.jpg)
RNF-100 Warmschrumpfschläuche: Bieten mechanische Festigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten
Der RNF 100 Warmschrumpfschlauch ist in verschiedenen Farben erhältlich, Schrumpfrate von 2:1, flexibel und aus Polyolefinmaterial. Passt sich unregelmäßigen Formen mit hervorragender Abrieb- und Lösungsmittelbeständigkeit an.
Überblick
Hochwertige Warmschrumpfschläuche auf Polyolefinbasis mit hervorragenden Gesamteigenschaften. Das Produkt verfügt über eine breite Palette von Industriezulassungen. RNF-100 Warmschrumpfschläuche bieten eine einzigartige Mischung aus physikalischen, chemischen und elektrischen Eigenschaften und sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Es wird häufig für leichte Ummantelungen von Kabelbäumen, zur Isolierung, Farbcodierung, Kennzeichnung, zum Schutz vor Flüssigkeiten und zur mechanischen Festigkeit verwendet.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 2:1
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +135 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +95 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +121 °C.
- RoHS-/ELV-konform.
Vorteile
- Flexibel
- Hervorragende Leistung in allen Bereichen
- Ausgezeichnete physische und elektrische Leistung
- Gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit
- Flammwidrig