![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-rnf-1oo-470x445.jpg)
RNF-150 Warmschrumpfschlauch: Flammenhemmender, flexibler Hochleistungsschlauch aus Fluorpolymer
RNF-150 Warmschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1, flexibel, aus flammbeständigem, vernetztem Fluorpolymer. Im Vergleich zu anderen Allzweckschläuchen um ca. 40 % dünnwandiger. Wird zum Ummanteln von Drähten verwendet, bei denen Abriebfestigkeit erforderlich ist.
Überblick
Er kann für die Ummantelung und Bündelung von Leitungen in Kabelbäumen für leichte Beanspruchung verwendet werden, besonders für Anwendungen, die ein flaches Profil, Abriebfestigkeit und Flexibilität erfordern. Er kann auch zur Isolierung und Zugentlastung von elektrischen Verbindungen und Kabelanschlüssen, Identifizierung von Drähten und Integration von Komponenten verwendet werden.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 2:1
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +150 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +110 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +150 °C.
- RoHS-/ELV-konform.
Vorteile
- Hohe Flammenbeständigkeit
- Im Vergleich zu anderen Allzweck-Polyolefin-Warmschrumpfschläuchen um ca. 40 % dünnwandiger.
- Ausgezeichnete physische und elektrische Eigenschaften nach Einwirkung vieler Chemikalien und Lösungsmittel bei 50 °C (jedoch nicht empfohlen für indirekten Kontakt mit Ketonen)
- Empfohlene Maximaltemperatur für den Einsatz als Primärisolator: 135 °C
- Flammwidrig