RNF-3000 Warmschrumpfschlauch: Flexibel, flammwidrig mit einer Schrumpfrate von 3:1
RNF-3000 Warmschrumpfschlauch, einwandiger, flexibler Warmschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1 mit einer maximalen Betriebsspannung von 0,6 kV. Bietet mechanische Beständigkeit gegen Flüssigkeiten, Abrieb, Dehnung und mechanische Beschädigungen.
Überblick
Die flexiblen, flammwidrigen Polyolefin-Warmschrumpfschläuche mit hoher Schrumpfrate sind eine vielseitige und unverzichtbare Lösung für eine Vielzahl von elektrischen Isolierungs- und Schutzanforderungen. Dieser Warmschrumpfschlauch wurde mit überragender Flexibilität entwickelt und passt sich leicht an verschiedene Formen und Größen an, wodurch er sich perfekt zur Isolierung und zur Zugentlastung von Kabelanschlüssen und elektrischen Verbindungen eignet.
Dieser Hochleistungs-Warmschrumpfschlauch ist nicht nur flammwidrig, sondern auch hochwirksam in Anwendungen, die leichte Kabelbäume und Ummantelungen erfordern. Seine robuste Konstruktion sorgt für zuverlässigen Schutz und Langlebigkeit und schützt Drähte, Kabel sowie elektrische und elektronische Komponenten vor mechanischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen.
Darüber hinaus eignet sich dieser Polyolefin-Warmschrumpfschlauch hervorragend zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln. Er kann zur eindeutigen Identifizierung leicht gekennzeichnet werden und erleichtert die organisierte und effiziente Verwaltung elektrischer Systeme. Ob in industriellen, gewerblichen oder privaten Umgebungen, unsere flammwidrigen Polyolefin-Warmschrumpfschläuche bieten außergewöhnliche Leistung und gewährleisten Sicherheit und Zuverlässigkeit bei all Ihren Elektroprojekten.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 3:1.
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +135 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +80 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +120 °C.
- RoHS-/ELV-konform.
Vorteile
- Die Schrumpfrate von 3:1 passt sich problemlos ungünstigen, unregelmäßigen Formen an
- Wenige Größen decken einen breiten Durchmesserbereich ab, was einen reduzierten Lagerbestand ermöglicht
- Hervorragende physische, chemische und elektrische Eigenschaften entsprechen den Industriestandards für hochzuverlässige, universell einsetzbare Warmschrumpfschläuche.
- Flammwidrig