RT-3 Warmschrumpfschlauch: Halbstarr, flammwidriges Polyolefin
Der RT-3 ist ein einwandiger, halbstarrer, strahlenvernetzter, flammwidriger Polyolefin-Warmschrumpfschlauch. Der RT-3 eignet sich gut für Zugentlastungsanwendungen wie halbautomatische Produktionsanlagen. Größen und Übersetzungsverhältnisse für bestimmte Gabelkabelschuhe/Trennklemmen verfügbar.
Überblick
RT-3 Warmschrumpfschläuche eignen sich ideal für Zugentlastungsanwendungen von Drähten. Sie bieten eine hervorragende Zugentlastung und Isolierung von „Schwachstellen“ und leiten Biegespannungen von Löt- und Crimpstellen und anderen typischerweise empfindlichen Drahtspleiß- und Anschlusspunkte ab.
Der RT-3 eignet sich besonders gut für halbautomatische Produktionsanlagen, die Warmschrumpfschläuche mit einem streng kontrollierten erweiterten Durchmesser benötigen. Die Größen und Erweiterungsverhältnisse von RT-3 sind für bestimmte Gabelkabelschuhe/Trennklemmen erhältlich.
RT-3 Warmschrumpfschläuche werden aus einem halbstarren, strahlenvernetzten, flammwidrigen Polyolefin hergestellt. Im Gegensatz zu anderen typischen flammwidrigen Warmschrumpfschläuchen sind RT-3 Warmschrumpfschläuche frei von polybromierten Biphenylen (PBB) und polybromierten Biphenyloxiden (PBBO). RT-3 ist in allen Farben UL-recognized (UL-anerkannt) und CSA-zertifiziert in Schwarz bei 125 °C, 600 V.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 2:5:1.
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +135 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +110 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +135 °C.
- RoHS-konform.
Vorteile
- Streng kontrollierte erweiterte Durchmesser
- Sehr abriebfest
- Hervorragende Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit
- Hervorragende physische und elektrische Leistung