RW-175 Warmschrumpfschlauch: Weniger Rissbildung an den Anschlüssen
RW-175 Warmschrumpfschlauch ist eine robuste, halbstarre, sehr dünnwandige Isolierung. Er ist insbesondere geeignet für Anwendungen, die hohe Temperaturbeständigkeit, eine überragende Abrieb- und Schnittfestigkeit sowie herausragende chemische und Lösungsmitteleigenschaften erfordern. Das transluzente Polyvinylidenfluorid-Material ermöglicht eine Sichtprüfung der abgedeckten Komponenten.
Überblick
RW-175 Warmschrumpfschlauch ist eine robuste, halbstarre, sehr dünnwandige Isolierung. Er ist insbesondere geeignet für Anwendungen, die hohe Temperaturbeständigkeit, eine überragende Abrieb- und Schnittfestigkeit sowie herausragende chemische und Lösungsmitteleigenschaften erfordern. Das transluzente Polyvinylidenfluorid-Material ermöglicht eine Sichtprüfung der abgedeckten Komponenten.
Der RW-175 Warmschrumpfschlauch sorgt für elektrische Isolierung und Zugentlastung von mehrpoligen Steckverbindern und Lötstellen. Er wird auch häufig als Isolierung für Hochtemperaturkomponenten und Heizungsleitungen verwendet. Mit seiner dünnwandigen Konstruktion ist der RW-175 ideal für Anwendungen, die eine dichte Packung von Komponenten erfordern.
Der RW-175 bietet Schutz vor den meisten industriellen Lösungsmitteln, Kraftstoffen und Chemikalien, einschließlich JP-8, Oxidationsmitteln und starken Säuren. Er ist UL-recognized (UL-anerkannt) und CSA-zertifiziert bei 150 °C, 600 V, mit VW-1- und OFT-Flammwidrigkeitsklassen
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 2:1
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +175 °C.
- Vollständige Rückverformungstemperatur: +175 °C.
- RoHS-konform.
Vorteile
- Zäher, halbstarrer, äußerst dünnwandiger Schlauch
- Hohe Flammbeständigkeit und Leistung bei hohen Temperaturen erfüllen oder übertreffen die Militär-/Industriestandards
- Mikroschlauchgrößen erhältlich
- Schützt vor Lösungsmitteln, Kraft- und Treibstoffen und Chemikalien
- Erfüllt NASA-Ausgasungsanforderungen
- Durchsichtiger Typ für größere Reinheit und verbesserte Festigkeit gegen Rissbildung im Vergleich zu bisherigen Lösungen
Warmschrumpfschlauch RW-175 gemäß US-Normen (Produktbroschüre)
Warmschrumpfschlauch RW-175 gemäß europäischen Normen (Produktbroschüre)
RW-3029/2 für RW-175 Warmschrumpfschlauch gemäß US-Normen (Produktspezifikation)
RW-3029-1 für RW-175-E Schrumpfschlauch gemäß europäischen Normen (Produktspezifikation)
Anwendungen
- Elektro‑ und Haushaltsgeräte
- Militär- und Zivilflugzeuge
- Satelliten
- Verbraucherelektronik und Kommunikation
- Industrieanlagen