![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-trsa-470x445.jpg)
TRSA Warmschrumpfmarkierer: Schrumpfrate von 3:1
TRSA Warmschrumpfschläuche für die einfache Identifizierung von Drähten und Kabeln. Entwickelt, um mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Flüssigkeiten, mechanische Beschädigungen und Zugentlastung zu bieten.
Überblick
TRSA-Marker sind geschnittene und bedruckte Warmschrumpfschläuche, die zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln geeignet sind. Standard-Kits, bestehend aus A-Z oder 0-9, sind erhältlich. Alternativ können auch bis zu 2 Nummern auf jede Hülse gedruckt werden. TRSA ist einfach und schnell zu montieren und weist eine gute Beständigkeit gegen gängige Flüssigkeiten auf.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 3:1.
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +135 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +80 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +120 °C.
- RoHS-konform.
Vorteile
- Mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Flüssigkeiten, mechanische Beschädigungen, Zugentlastung.