![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-tuga-gp-470x445.jpg)
TUGA Warmschrumpfschlauch: Polyolefinschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1
TUGA ist ein halbflexibler, nicht flammwidriger und halogenfreier Warmschrumpfschlauch. Kann leicht heißgeprägt werden. Passt sich gleichmäßiger und mit weniger Längsveränderung an Substrate an als die meisten PVC-basierten Materialien
Überblick
TUGA ist ein industrietauglicher Warmschrumpfschlauch für allgemeine Anwendungen, bei denen kein flammwidriges Produkt benötigt wird, aber elektrische Isolierung und mechanische Leistung wichtig sind. TUGA dient als attraktive Abdeckung für viele Anwendungen in der Automobil-, Haushaltsgeräte- und Konsumgüterindustrie.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 2:1.
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +125 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +85 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +110 °C.
- RoHS-konform.
Vorteile
- Er kann leicht heißgeprägt werden
- Helle, glänzende Oberfläche
- Halbflexibel, nicht flammwidrig, halogenfrei
- Passt sich gleichmäßiger und mit weniger Längsveränderung an Substrate an als die meisten PVC-basierten Materialien