VERSAFIT-3X Warmschrumpfschläuche: flammwidriger Polyolefinschlauch mit hoher Schrumpfrate und niedriger Schrumpftemperatur
VERSAFIT-3X Warmschrumpfschläuche bieten sehr flexible, sehr flammwidrige Eigenschaften. Sie passen sich leicht an unregelmäßige Formen an und haben eine Betriebstemperatur von –55 bis 135 °C.
Überblick
VERSAFIT-3X bietet elektrische Isolierung und Zugentlastung von Inline-Komponenten, elektrischen Anschlüssen, Drahtanschlüssen und Spleißen. Bündelt Drähte für flexible leichte Kabelbäume. Identifiziert oder kodiert Drähte, Kabel, Kontakte sowie elektrische und elektronische Komponenten.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 3:1.
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +135 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +70 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +90 °C.
- RoHS-konform.
Vorteile
- Hochgradig flammwidrig
- Niedrige Schrumpftemperatur reduziert die Montagezeit und das Risiko von Schäden an temperaturempfindlichen Komponenten.
- Frei von polybromierten Biphenylen (PBB) und polybromierten Biphenyloxiden und -ethern (PBBO und PBBE), die als umweltgefährdende Stoffe eingestuft sind.