Versafit-V2 Warmschrumpfschläuche: Hochgradig flammwidriger Polyolefinschlauch mit niedriger Schrumpftemperatur
VERSAFIT-V2 ist ein UL recognized (UL-anerkannter) VW-1 Warmschrumpfschlauch, der die Anforderungen der UL 224 erfüllt. Er besteht aus Polyolefin und ist extrem flexibel und flammwidrig.
Überblick
Versafit-V2 ist eine kostengünstige Wahl für viele kommerzielle Anwendungen. Er isoliert und schützt Inline-Komponenten, Trennklemmen und Muffen. Bündelt Drähte für sehr flexible leichte Kabelbäume. Entlastet elektrische Kabelverbindungen. Identifiziert oder kodiert Drähte, Kabel, Kontakte und Komponenten.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 2:1.
- Betriebstemperaturbereich: von –30 °C bis zu +125 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +70 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +90 °C.
- RoHS-konform.
Vorteile
- Hochgradig flammwidrig
- Niedrige Schrumpftemperatur reduziert die Montagezeit und das Risiko von Schäden an temperaturempfindlichen Komponenten.
- Extrem gut für Heißprägen geeignet
- Sehr flexibel und staucht nicht leicht, wenn er abgewinkelt wird.
- Höhere Nenntemperatur, bessere thermische Stabilität und höhere Beständigkeit gegen physische Beanspruchung als unvernetzte Werkstoffe.