VERSAFIT-V4 Warmschrumpfschlauch: sehr dünnwandiger, flexibler, hochflammwidriger Polyolefinschlauch
VERSAFIT-V4 ist ein dünnwandiger, sehr flexibler, mit VW-1 bewerteter, UL recognized (UL anerkannter) Warmschrumpfschlauch, der die Anforderungen der UL 224 erfüllt. VERSAFIT-V4. Erfüllt die Anforderungen der Norm C22.2 Nr. 198.1 und ist CSA-zertifiziert mit einer Nennspannung von 150 Volt.
Überblick
Der VERSAFIT-V4 Warmschrumpfschlauch ist eine kostengünstige, umweltfreundliche Wahl für viele kommerzielle Anwendungen. VERSAFIT-V4 Warmschrumpfschläuche sind eine sehr dünnwandige Version von VERSAFIT, einem speziell formulierten Polyolefin mit niedriger Rückverformungstemperatur, ausgezeichneter Flexibilität und hoher Flammwidrigkeit (VW-1)
VERSAFIT-V4 Warmschrumpfschläuche werden in der Regel dort eingesetzt, wo Platzeinsparungen wichtig sind, und bieten die Möglichkeit, Komponenten enger zu verpacken, als dies bei Standard-Warmschrumpfschläuchen möglich ist. Der Versafit-V4 Warmschrumpfschlauch kann mehr als doppelt so schnell schrumpfen wie Standardprodukte. Dieses schnelle Schrumpfen kann bei der Vermeidung einer Überhitzung temperaturempfindlicher Komponenten wichtig sein.
Im Gegensatz zu anderen typischen flammwidrigen Warmschrumpfschläuchen sind VERSAFIT-V4 Warmschrumpfschläuche frei von polybromierten Biphenylen (PBB) und polybromierten Biphenyloxiden (PBBO). Diese Chemikalien sind in Europa als umweltgefährdende Stoffe eingestuft. VERSAFIT-V4-Produkte sind UL-recognized (UL-anerkannt) bis 125 °C, 300 V und CSA-zertifiziert bis 125 °C, 150 V, mit UL VW-1 und CSA OFT-Flammwidrigkeitsklassen.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 2:1.
- Betriebstemperaturbereich: von –30 °C bis zu +125 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +70 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +90 °C.
- RoHS-konform.
Vorteile
- Schrumpfrate von 2:1
- Niedrige Schrumpftemperatur reduziert die Montagezeit und das Risiko von Schäden an temperaturempfindlichen Komponenten.
- Sehr flexibel und staucht nicht leicht, wenn er abgewinkelt wird.
- Frei von polybromierten Biphenylen (PBB) und polybromierten Biphenyloxiden und -ethern (PBBO und PBBE), die als umweltgefährdende Stoffe eingestuft sind.