Kleine, leichte und effiziente AC Schütze
Ein Wechselstromschütz, auch AC-Schütz genannt, ist ein elektrisches Schaltgerät, das einen Stromkreis ein- und ausschalten kann. Unsere Wechselstromschütze sind in vielen Kontaktkonfigurationen, Nennstrom-/Spannungsvarianten, Hilfskontaktkonfigurationen und Befestigungsarten verfügbar. Sie sind in Spannungsbereichen von 12 V AC oder 12 V DC bis 690 V AC oder 440 V DC erhältlich. Economizer-Schaltungen werden eingesetzt, um die von der Schützspule während des Betriebs verbrauchte Energiemenge zu reduzieren. Unser Portfolio an Wechselstromschützen umfasst Produkte unserer Marken HARTMAN und KILOVAC.
Wechselstromschütze werden vor allem in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine hohe Stromtragfähigkeit erforderlich ist. Sie sind kompakt und leicht zu montieren und verfügen über mehrere Kontakte. Wechselstromschütze haben AbschiHauptkontakten undpulen, die die Entmagnetisierung des Magnetkerns verzögern, um Klappern zu vermeiden. Unsere Wechselstromschütze sind in vielen Kontaktkonfigurationen, Nennstrom-/Spannungsvarianten, Hilfskontaktkonfigurationen und Befestigungsarten verfügbar. Dank unserer umfassenden technischen Erfahrung und unserer Produktpalette können wir unseren Kunden Lösungen anbieten, die ihnen helfen, anspruchsvolle Leistungsanforderungen in rauen Umgebungen zu erfüllen. Unser Portfolio umfasst leichte, kleine und effiziente Wechselstromschütze für kommerzielle und militärische elektrische Elektrizitätsversorgungsnetze in der Luft- und Raumfahrt.
Produktübersicht
HARTMAN Wechselstromschütze
HARTMAN Wechselstromschütze sind leicht und umgebungsfest abgedichtet (durch Dichtungen). Für die schwierigsten Umgebungsbedingungen oder Höhen von mehr als 15 km sind hermetisch abgedichtete Gehäuse erhältlich. Konfigurationen mit mehreren Hauptkontakten und Hilfskontaktkonfigurationen sind verfügbar. Wechselstromschütze sind für die geltenden Anforderungen der MIL-PRF-6106- und/oder der jeweiligen kundenspezifischen Spezifikation ausgelegt.
Produktspezifikationen
AC Schütze der HARTMAN D Serie
Beschreibung | Kontaktanordnung | Abgedichtet | A |
DH-14 | 3PDT | Hermetisch | Bis zu 25 A |
DHR-14 | 3PDT | Hermetisch | Bis zu 25 A |
DHR-18 | 3PDT-Mitte aus | Hermetisch | Bis zu 30 A |
D7 | 3PDT und 3PST NO | Gummiring-Abdichtung | Bis zu 50 A |
DH7 | 3PDT und 3PST NO | Hermetisch | Bis zu 50 A |
DHR7 | 3PDT und 3PST NO | Hermetisch | Bis zu 50 A |
DR7 | 3PDT und 3PST NO | Hermetisch | Bis zu 50 A |
D18 | 3PDT Mitte aus | Gummiring-Abdichtung | Bis zu 50 A |
DH18 | 3PDT Mitte aus | Hermetisch | Bis zu 50 A |
DHR18 | 3PDT Mitte aus | Hermetisch | Bis zu 50 A |
DH-7 | 3PDT | Hermetisch | Bis zu 60 A |
D25 | 3PDT NO | Gummiring-Abdichtung | Bis zu 100 A |
DH25 | 3PDT NO | Hermetisch | Bis zu 100 A |
DHR25 | 3PDT NO | Hermetisch | Bis zu 100 A |
D25 | 3PST NO | Gummiring-Abdichtung | Bis zu 120 A |
DH25 | 3PST NO | Hermetisch | Bis zu 120 A |
D-31 | 3PDT Mitte aus | Gummiring-Abdichtung | Bis zu 100 A |
DH-31 | 3PDT Mitte aus | Hermetisch | Bis zu 120 A |
DHL-31 | 3PDT Mitte aus | Hermetisch | Bis zu 120 A |
D-25 | 3PDT, Monostabil | Gummiring-Abdichtung | Bis zu 125 A |
Ausgewähltes Produkt
KILOVAC FM200 Wechselstromschütze
Das KILOVAC FM200 Wechselstromschütz, auch bekannt als "„Flatman III“", ist in mehrpoligen Konfigurationen verfügbar. Diese Schütze sind kleine, kostengünstige Lösungen mit diesem Nennstrom. Die Kontaktanordnungen umfassen Schließer, Öffner und gemischte. Standardmodelle sind mit Spulen mit 12 V DC, 24 V DC und 115 V AC erhältlich. Kontaktieren Sie uns für Modelle mit 240 VAC-Spulen.
Produktspezifikationen
KILOVAC FM200
Parameter | Einheiten | Werte für FM200 Series |
---|---|---|
Kontaktanordnung | 1,2 oder 3 Pole | |
Kontaktform (pro Pol) | Form X oder Y (NON-DM oder NC-DB) | |
Nennarbeitsspannung | V | 480 V ms (L-L) oder 480 V DC |
Max. Kontaktspannung (Transiente) | V | 750 V ms oder 60 V DC |
Dauerstromführung | A ms oder A DC | 200/Pol (Form X) 150/Pol (Form Y) |
Leistungsumschaltungsform X (0,7–1,0 PF) | Zyklen | 2.000 bei 300 A Hauptkontakten und 10.000 bei 200 A Hauptkontakten und 20.000 bei 100 A Hauptkontakten und 5.000 bei 200 A/48 V DC 2 Millionen bei 50 A/28 V DC |
Leistungsumschaltungsform Y (0,7–1,0 PF) | Zyklen | 2.000 bei 225 A Hauptkontakten und 10.000 bei 150 A Hauptkontakten und 20.000 bei 75 A Hauptkontakten und 5.000 bei 150 A/48 V DC 2 Millionen bei 35 A/28 V DC |
Mechanische Lebensdauer | Zyklen | >2 Millionen |
Kontaktspannungsabfall | mV | 75 für Form X oder Form Y
|
Hilfskontaktanordnung | 1 Form A (SPST-NO) | |
Hilfskontaktnennwert | A Hauptkontakten und oder A DC | 1 bei 30 V DC, 3 bei 125 V AC |
Spannungsfestigkeit | V Hauptkontakten und | 2.200 auf Meereshöhe |
Isolationswiderstand bei 500 V DC | Megaohm | 100 |
Stoß, 11 ms 1/2 Sinus, Spitze | G | 10 |
Vibration, Sinus, 10–2.000 Hz | G | 5 |
Betriebstemperatur | °C | -20 bis +60 |
Lagerungstemperatur | °C | -40 bis +85 |
Umgebungsfeuchtigkeit | % RH | 0 bis 95 |
Gewicht | oz./kg | 17.6 - 49.4 / 0.5 - 1.4 |