Robuste Kabelverbinder für raue Umgebungen
![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/compact-seal-splice-hero-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Robuste Drahtverbinder für raue Umgebungen
Der kompakte Abdichtungs-Kabelverbinder schafft eine robuste Kabel-auf-Kabel-Verbindung und schützt die Verbindung vor rauen Umgebungsbedingungen, einschließlich Wasser und UV-Strahlung. Der Verbinder verfügt über ein ergonomisches Design mit einem Schneidklemmkontakt (IDC), der einen einfachen Montageprozess ermöglicht. Das transparente Gehäuse ermöglicht eine visuelle Bestätigung des Steckstatus, während farbcodierte Steckverbinder das Risiko von Fehlsteckungen verringern. Der Kabelverbinder bietet außerdem Designflexibilität und Sicherheit durch ihre geringe Größe, die die Montage in engen Räumen ermöglicht, und durch flammwidrige Materialien, die den Normen UL 94 V-0 und Glühdrahtprüfung (Glow Wire Test, GWT) entsprechen. Dieses Produkt ist eine hervorragende Lösung für Anwendungen in rauen Umgebungen, einschließlich Klimaanlagen, Beleuchtungen für den Außenbereich und feuchten Innenräumen.
Produkteigenschaften
Raster (mm) | k. A. | Betriebstemperatur (°C) | –40 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 20 | Drahtstärke nach AWG | 18-12 |
Nennspannung | 600 V AC | Verfügbare Positionen | k. A. |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Ja |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL486C | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-auf-Kabel |