Zuverlässige und schnelle Verbindung
Unsere CoolSplice Steckverbinder sind Kabel-an-Kabel-Verbinder, die für den Anschluss von Einzeldrähten für eine Vielzahl an Innen- und Außenbeleuchtungen, HLK-Anlagen, Gebäudesicherheitssystemen und anderen elektrischen Installationen ausgelegt sind.
Eigenschaften und Vorteile
- Einfache Werks- oder Feldinstallation mit unabhängiger Druckknopfkontaktierung für die linke und die rechte Seite des Steckverbinders
- Kürzere Installationsdauer und kein vorheriges Abisolieren von Leitungen mittels Schneidklemm-Technik
- Möglichkeit einer wasserdichten Lösung mit einer Spleißverbindung mit IPX5-, IPX7- und IPX8-Einstufung (2 Stunden, 1 Meter unter Wasser)
- Kürzere Installationsdauer dank eines einfachen Druckknopfanschlusses mit Standardwerkzeugen
- Kontaktierung von Massivdrahtleitungen und mehrdrähtigen Leitern mit 22 AWG bis 12 AWG (0,34 mm2 bis 4,0 mm2)
CoolSplice Steckverbinder verbinden auf elegante Weise Zuverlässigkeit mit einfacher Kontaktierung. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich: Die isolierten Drähte können mit einer gewöhnlichen Zange mittels Druckknopf und Schneidklemm-kontaktierung gecrimpt werden. CoolSplice Steckverbinder eignen sich für das Spleißen von Massivdraht und mehr-drähtigen Leitern mit einem Querschnitt von 22 AWG bis 12 AWG (0,34 mm2 bis 4,0 mm2) und ermöglichen so einen branchenbewährten zuverlässigen Anschluss. Zur leichteren Handhabung werden die Leitungen unabhängig voneinander angeschlossen. Das ermöglicht eine werkseitige Vorkontaktierung der einen Leitung, während die andere dann bei der Installation vor Ort kontaktiert werden kann. Alle CoolSplice Steckverbinder sind in einer gelgefüllten abgedichteten Ausführung der Standardversion erhältlich. Dadurch wird der Anwendungsbereich des CoolSplice auf raue Umgebungen erweitert, in denen der Schutz vor Witterungs-einflüssen erforderlich ist. In dem durchdachten Design wurde ein durchsichtiges Gehäusematerial verwendet, damit eine Sichtprüfung des Anschlusses und eine Unterscheidung zwischen der Standard- und der abgedichteten Produktausführung möglich sind.
Anwendungsbereiche
- Fahrbahn-, Straßen- und Geländebeleuchtung
- Beleuchtung für Schilder und Gebäudefassaden
- Innenraumleuchten
- Feldreparaturen von Kabelbäumen
- Lautsprecherverbindungen
- Beleuchtung in Möbeln
- Beleuchtung für gewerbliche Kühlanlagen
- Display- und Vitrinenbeleuchtung
- Brücken- und Tunnelbeleuchtung
- Sicherheits- und Alarmsysteme
- Domotik (Heimautomatisierung)
- Breites Spektrum an weiteren Anwendungen
Mehr erfahren
-
Produktzeichnung: CoolSplice Steckverbinder
Die CoolSplice Steckverbinder sind einfach zu kontaktieren und eignen sich für das Spleißen von Massivdraht und mehrdrähtigen Leitern mit einem Querschnitt von 22 AWG bis 18 AWG (0,34 mm² bis 0,75 mm²). Mithilfe eines Druckknopfes und der Schneidklemmtechnik werden mit einer gewöhnlichen Zange und ohne zusätzliche Spezialwerkzeuge isolierte Drähte kontaktiert. Das Ergebnis ist eine schnelle und unkomplizierte Installation. Die CoolSplice Steckverbinder bieten eine zuverlässige Verbindung, die über die durchsichtige Seitenwand visuell überprüft werden kann.
-
Produktzeichnung: CoolSplice Steckverbinder für große Leitungsquerschnitte
Durch diese Steckverbinder wurde das Portfolio der CoolSplice Steckverbinder mit Produkten erweitert, die für größere Leitungsquerschnitte (18 AWG bis 12 AWG (0,75 mm² bis 4,0 mm²)) geeignet sind. In Rot, Gelb und Blau farbcodierte Anschlussschalter erleichtern die Zuordnung des Leitungsquerschnitts zum passenden Steckverbinder.
Produktschulung
-
CoolSplice Steckverbinder
Produktschulung zu unseren CoolSplice Steckverbindern (Englisch).