Schutz vor Feuchtigkeit
Unsere Raychem Kabeleinführungen (Cable Entry Seals, CES) sind wasserdichte, wärmeschrumpfende Produkte, die eine langfristige Abdichtung in Schalttafeln, Verteilerkästen und durch Bulkheads ermöglichen. Die Kabeleinführungen sind verfügbar mit einem Zugang für Einzelleitungen oder -kabel sowie mit zwei, drei oder vier Kabelzugängen gleicher Größe zur Abdichtung mehrerer Leitungen oder Kabel. Sie sind als Standardtyp oder mit Gewinde verfügbar, ab Werk klebstoffbeschichtet und für einzelne oder mehrere Kabel mit einem Durchmesser bis zu 6,35 cm ausgelegt. Wir fertigen auch andere Formen, die in einer EMI-abgeschirmten Konfiguration erhältlich sind.
Produkteigenschaften
- Zugentlastung
- Wärmeschrumpfend
- Erdung und Verbindung
- EMV-Schutz
- Abdichtung gegen Feuchtigkeit
- Metall- oder Kunststoffausführung
- Mehrfachaufzweigungen
- Vorab klebstoffbeschichtet
- Verfügbar als rechtwinklige Ausführung
- Langfristige Abdichtung durch Verhinderung von Kunststoffkriechdehnung
Produktoptionen
Produkttyp | Betriebstemperatur |
---|---|
Standard | 55 °C bis 90 °C |
Einführung | –55 °C bis 90 °C |
Mit Gewinde | –55 °C bis 90 °C |
Einführung mit Gewinde | –55 °C bis 90 °C |
Rechtwinklig mit Gewinde | –55 °C bis 90 °C |
Rechtwinklige Einführung | –55 °C bis 90 °C |
Unsere CES Kabeleinführungen werden mit einem Formkörper aus flammwidrigem, wärmeschrumpfendem Polyolefin und thermoplastischem Heißschmelzklebstoff hergestellt, der entweder mit einer geformten oder einer Nylonmutter versehen ist.
Typische Anwendungen
- Kabelzugang in Abzweigkästen, Schalttafeln und Bulkheads