Innovative Verbindungslösungen für das Transportwesen
Elektrifizierung für ein sichereres, nachhaltiges Leben
Was treibt die Entwicklung der Elektrifizierung voran? Innovation entsteht durch jüngste Fortschritte in den Bereichen Hochvoltphysik, Materialwissenschaften und fortgeschrittene Schaltungen, die robuste, zuverlässige, integrierte Lösungen ermöglichen und den Transport sicher, unterhaltsam und nachhaltig gestalten.
Bei TE nutzen wir unsere Kompetenz in diesen Bereichen, indem wir Hochvolt-Verbindungssysteme, Sensoren mit hoher Dichte, 5G-Antennen, schlüsselfertige Montagen und Miniatur-Verkabelungen entwickeln, die so ausgelegt sind, dass sie den strengsten Herausforderungen des Transportwesens gerecht werden. Fahrzeugzuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit verbessern. potenzielle mechanische Fehler erkennen, bevor sie auftreten, den Energieverbrauch bei der Verbindung der Fahrzeuge mit der Cloud reduzieren und die Verbindung von Hochgeschwindigkeitsdaten, Hochstrom und Signalen hoher Klarheit zu beschleunigen und zu integrieren – in Fahrzeugen, zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur sowie über ganze Transportnetzwerke hinweg.
Auf der ganzen Welt arbeiten unsere Ingenieure Seite an Seite mit unseren Kunden – Automobilherstellern, Bahnunternehmen und Innovatoren der Luft- und Raumfahrt –, um die integrierten technologischen Architekturen zu definieren und zu entwickeln, die das Transportwesen auch unter den rauesten Bedingungen sicher, nachhaltig und zuverlässig machen. Unsere Lösungen halten den extremen Belastungen, Temperaturen und Vibrationen stand, die beim Fahren auf der Straße und auf Schienen, in der Stadt und am Arbeitsplatz sowie in der Luft und im Weltraum auftreten.
Tech-Trends aus Sicht unserer Entwicklungsleiter

Datenverbindung für sicherheitskritische Anwendungen

Lieferanten-OEM-Partnerschaften für die EV-Innovation

V2X-Ökosysteme und die autonome Automobilindustrie
Achten wir auf das, was wichtig ist, um die Zukunft des Transportwesens zu ermöglichen. Auf der Straße bieten die heutigen Elektrofahrzeuge – Autos, LKWs und Busse – Fahrern und Passagieren eine sichere, vernetzte Leistung mit der Möglichkeit hoher Beschleunigung auf immer längeren Strecken. In der Luft bieten Verkehrsflugzeuge den Reisenden schnellen Internetzugang und Bordunterhaltungssysteme, ohne dabei auf Komfort zu verzichten – gleichzeitig erhalten Piloten erweiterte Lösungen zur Überwachung von Avionik- und Flugsystemen, zur Datenanalyse und zur Integration von Navigations-, Lande- und Kommunikationsfunktionen. Und auf den Schienen sowie unter den Straßen der Stadt helfen transkontinentale Züge und Nahverkehrssysteme den Menschen, pünktlich und bequem an ihre Ziele zu gelangen. Dabei bleiben sie außerdem vernetzt mit ihrer Arbeitsstelle, Familie und ihren Aktivitäten.
Mehr Berichte lesen
Durchsuchen Sie unser Inhaltsverzeichnis nach Trendberichten unserer Ingenieure zu Verbindungslösungen für diese Bereiche des Transportwesens:
Die Ingenieure von TE sprechen über die thermische Gleichung des Fahrzeugs in Bezug auf das DC-Schnellladen von Elektrofahrzeugen.
Ausgewählte Anwendungen
Innovative Verbindungslösungen

Werkzeuge für große Kabelquerschnitte
Die Nachfrage nach E-Fahrzeugen führt zu einer Produktionsnachfrage nach großformatigen Drähten und Kabeln. Um die Kabelvorbereitung zu bewältigen, benötigen Kabelbaumhersteller die richtigen Werkzeuge für die Hochspannungskabelverarbeitung.

Autonome mobile Transportsysteme
Autonome mobile Roboter sind in der Lage, Karten zu erstellen, Wege zu finden und Hindernisse zu vermeiden. Erfahren Sie mehr über die Anwendung von Lösungen für die Automatisierung von Wasserspinnenprozessen.

Konnektivität für Industrie-/Nutzfahrzeuge
Um die Erwartungen des Marktes zu erfüllen, müssen Ingenieure Ethernet-Systeme entwickeln, die die Zufriedenheit und Produktivität der Fahrer erhöhen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senken.