ランドリー ソリューション
高水準の清潔さの設計
洗濯機と乾燥機の製造元は、さまざまな動作条件で最適なコネクティビティと優れた性能を実現するために TE の革新的な各種コンポーネントを駆使して、すべてのサイクルで信頼性と効率を確保しています。
投入、洗濯、繰返し: 革新的なコンポーネント ソリューション
洗濯機と乾燥機の OEM は最良のコネクティビティ ソリューションを必要としています。TE は高密度コネクタ システムとリレー、センサ、保護コンポーネントを幅広く用意し、低消費電力化に伴う小型化を可能にしています。ユーザ インタフェースや動作モードはますます機能豊富になり、衣類の手入れ方法も進化していますが、このような利点はすべて、これまでの製品より少ないエネルギーで実現しています。TE は高密度コネクタ システムとリレー、センサ、保護コンポーネントを幅広く用意し、低消費電力化に伴う小型化を可能にしています。各タブをクリックすると、洗濯機と乾燥機に対するニーズに対応して TE が用意している多彩な製品をご覧いただけます。
ハーネス
配線ハーネスは、洗濯機と乾燥機の各種コンポーネントに制御基板を相互接続します。 このようなコンポーネントとして、モータ、加熱エレメント、送水ポンプ、バルブ、センサ、ドア ロックなどがあります。一般的な配線ハーネスは、電源と信号のコネクタ、端子とスプライス、熱収縮チューブ、ラベルなどで構成されています。
ユーザー インタフェース
主制御基板は洗濯機アプライアンスと乾燥機アプライアンスの頭脳です。 ユーザー インタフェースは、ボタン、スイッチ、タッチ デバイスからユーザー入力を受け入れ、モータ、加熱エレメント、送水ポンプ、バルブを駆動して、ユーザーが選択したタスクを実行します。一般的な制御基板には、電線対基板の電源コネクタと信号コネクタ、ソケット、リレーなどが実装されています。
モータとインバータの制御
洗濯機や乾燥機で重要なコンポーネントは、内部のドラムや洗濯槽を廻す電気モータです。 回転速度と回転方向を変更する制御回路が存在することもあります。マグネット ワイヤの端子やスプライスは、モータの巻線を制御回路や電源に接続します。組み立て時間を短縮するために、このような接続をコネクタ内部や組込み I/O 内部で実現していることもあります。
排水ポンプ/おもし弁
送水ポンプは水を排水します。 これは洗浄やすすぎのサイクルが完了したときの排水操作です。送水ポンプは、個別の端子または RAST などのマルチ ポジション コネクタを使用して配線ハーネスに接続されます。
ドア ロック
ドアロックは、フロントローディング型洗濯機のドアが開かないようにしています。 洗濯機のドラム内部に水があるときに、このロック動作が発生します。ドア ロックは、個別の端子または RAST コネクタなどのマルチ ポジション コネクタを使用して配線ハーネスに接続されます。
加熱エレメント
洗濯機の加熱エレメントは流入する水を加熱し、 乾燥機の加熱エレメントはそのドラム内部の空気を加熱します。加熱エレメントは、個別の端子またはマルチ ポジション コネクタを使用して配線ハーネスに接続されます。
水バルブ/アクアストップ
洗濯機では、水バルブを開閉して 一定の体積の水が洗濯機のドラムや洗濯槽へ流入するようにしています。水バルブは、
個別の端子またはマルチ ポジション コネクタを使用して配線ハーネスに接続されます。
温度センサと湿度センサ
センサは温度と湿度を測定します。 これは、洗濯機や乾燥機のユーザーが入力したタスクを制御基板で実行できるようにするためです。これらのセンサは、個別の端子またはマルチ ポジション コネクタを使用して配線ハーネスに接続されます。
混濁センサ/振動センサ
TE は現場発泡コネクタを提供して、 混濁対策や振動対策のために所定の位置でそれが発泡するようにしています。これにより、組み立て時間を短縮し、絶縁欠損を最小限にしています。電源コネクタとセンサのソリューションをご覧ください。