Verbindungstechnologien für eVTOL-Anwendungen
Die eVTOL-Technologie entwickelt sich weiter, um den Anforderungen der städtischen Luftmobilität gerecht zu werden. TE verfügt über die Produkte und Lösungen, mit denen Sie Ihr Luftfahrtsystem vernetzen können.
Gestern haben wir noch von elektrisch angetriebenen Lufttaxis, fliegenden Autos und persönlichen Luftfahrzeugen geträumt – heute werden diese Träume in Form der urbanen Luftmobilität (Urban Air Mobility, UAM) Realität. Hunderte Programme für kommerzielle Drohnen und elektrische Senkrechtstarter (eVTOL) treiben den Fortschritt bei elektronisch angetriebenen Motoren, Stromverteilung, Positioniersystemen, Telenetworking und Cockpit-/Missionssystemen voran. Diese Möglichkeiten stellen besondere Herausforderungen dar, wenn es darum geht, Größe, Gewicht und Stromverbrauch (Size, Weight, and Power Consumption, SWaP) für austauschbare Einheiten zu optimieren. Dank der Fortschritte in der Verbindungstechnik ist es nun jedoch möglich, die Anforderungen der eVTOL-Innovationen an Niederspannung und hohe Bandbreite in den wichtigsten Bereichen der Flugzeugzelle zu erfüllen:
- Leistung und Stromverteilung
- Infotainment und Bordelektronik
- Avionik, Flugsteuerung und Navigation
- Strukturen
Leistung und Stromverteilung
Für den effizienten Betrieb von elektrischen Luftfahrtanwendungen sind vor allem hochdichte Stromversorgungslösungen unerlässlich. Sie sorgen dafür, dass Anwendungen für die urbane Luftmobilität in jeder Umgebung reibungslos Strom verteilen können. Relais und Steckverbinder müssen schnell und einfach ein- und ausgebaut werden können, platzsparend und leicht sein und hohen Vibrationen und unterschiedlichen Signalkonfigurationen standhalten.
Kabelbäume und Kabelführungen sind wichtige Elemente für eine Vielzahl von Anwendungen in diesem Bereich. Ganz gleich, ob Gewicht, Größe, raue Umgebungsbedingungen oder extreme Temperaturen zu Ihren Herausforderungen zählen – die wärmeschrumpfenden Abdichtungsbauelemente für Kabelbäume werden allen Anforderungen gerecht.
Ein begrenztes Platzangebot kann in dieser Branche ebenfalls eine Herausforderung darstellen. Entscheiden Sie sich für flexible Versorgungsleitungen, die speziell für die Verlegung in engen Räumen konzipiert sind und an Ihre UAM-Anwendung angepasst werden können.

Avionik, Flugsteuerung, Navigation
Die Datenstandards auf dem Markt für Luftfahrzeuge sind vielfältig. Hochgeschwindigkeits-Kupferkabel bieten eine Unterstützung, die die Verarbeitung einfacher macht als bandumwickelte Designs, während sie gleichzeitig an die Standards angepasst werden können, die Sie hinsichtlich der Architektur haben. Suchen Sie nach integrierten Kabeln, die mit allen Kontakt- und Steckverbinderbauelementen kompatibel sind, um eine End-to-End-Lösung für Ihre elektrische Flugzeuganwendung zu finden.
Die hochentwickelten Stromnetze von heute erfordern häufig eine ausreichende Bandbreite für die Avionik, damit die Überwachung und sichere Steuerung aller Flugsteuerungs- und Navigationssysteme gewährleistet werden kann. Um die Gesamteffizienz zu erhöhen, müssen auch Größe und Gewicht reduziert werden.
Für Anwendungen von entscheidender Bedeutung sollten Sie hochzuverlässige Sensoren einsetzen, die auch rauen Umgebungen standhalten. Diese Elemente müssen so konzipiert sein, dass sie den Umwelt- und Anwendungsanforderungen entsprechen, damit Ingenieure und Flugzeugentwickler Verbindungstechnologien und -lösungen schnell und sicher implementieren können.
Infotainment und Bordelektronik
Ein wichtiger Aspekt der sich entwickelnden Luft- und Raumfahrtindustrie ist es, den Passagieren den Komfort von Hochleistungsnetzen zu bieten – von flexiblen und leistungsfähigen Bordunterhaltungssystemen (IFE) bis hin zum Hochgeschwindigkeits-Internetzugang. Kabelsätze für optische Flex-Schaltungen sind in der Lage, die Leistung bei dem minimalen Platzangebot, das in einem Elektroflugzeug vorhanden ist, zu maximieren. So können die Gäste in den Genuss dieser Leistung kommen.
Platzersparnis, Gewichtsreduzierung und höhere Zuverlässigkeit in Ihrem Flugzeug sind heute mehr denn je möglich. Die Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie sich schneller und einfacher montieren lassen, besser funktionieren und die Möglichkeiten der Kabinenausstattung erweitern. Designer haben zahlreiche Optionen für die Gestaltung von Kabelsätzen, Verbindungsmöglichkeiten und die Verlegung von Kabeln sowie Hochleistungssensoren für die Luft- und Raumfahrt. Diese Optionen decken etwa die Bereiche Position, Druck, Temperatur, Neigung und Vibration ab und unterstützen die Sicherheit und den Komfort Ihrer Fahrgäste.
Strukturen
Verschiedene Strukturen wie Verbindungs‑ und Kabelbaumbauelemente sowie Sensoren und Kabel helfen Ihnen dabei, Ihr gesamtes eVTOL-System so zu verbinden, dass es effizient arbeitet und Sie und Ihre Passagiere sicher sind. Bestimmte Stromkabel und -leitungen sind hochflexibel und passen in enge Räume, während andere leicht sind und eine hervorragende Chemikalien- und Flüssigkeitsbeständigkeit aufweisen. Sensoren und Glasfaserkabel sind weitere wichtige Bauteile für die Flugsteuerung und Navigation Ihres Flugzeugs und bieten eine Reihe von Vorteilen für Ihr Flugerlebnis.
Lösungen von TE für Urban Air Mobility
TE Connectivity ist nicht nur ein Lieferant für Subsysteme, sondern kann Sie auch dabei unterstützen, Ihr gesamtes eVTOL-Flugzeugsystem mit einem der umfangreichsten Portfolios an Verbindungselementen zu verbinden. Entsprechende Bauelemente, Sensoren und Glasfasertechnik kann in der gesamten Flugzeugzelle genutzt werden. Die Produktlinie Raychem wurde speziell für die Anforderungen von UAM in den Bereichen Avionik, Flugsteuerung und Navigation entwickelt. Und für verteilte Architekturen bieten die Mini Modular Rack Principle (MiniMRP)-Module eine höhere Rechenleistung in einem um 40 % kleineren Gehäuse für mehr Designflexibilität.
TE bietet Ihnen ein umfassendes Angebot an einzigartigen UAM-Anwendungswerkzeugen und -lösungen, die den Designern dabei helfen, kritische Herausforderungen in Bezug auf Größe, Gewicht und Leistung zu meistern. So können Sie Ihre Projektziele erreichen und die Entwicklung mit Sicherheit und Effizienz beschleunigen.
Wichtige Erkenntnisse
- Für den effizienten Betrieb von elektrischen Luftfahrtanwendungen sind Verbindungslösungen mit hoher Leistungsdichte unabdingbar.
- TE bietet Lösungen, die den Herausforderungen von Gewicht, Größe, rauen Umgebungen oder extremen Temperaturen gewachsen sind.
- Moderne Avionik-Stromnetze benötigen die beste Bandbreite, um die Überwachung und sichere Steuerung aller Flugsysteme zu gewährleisten und gleichzeitig Größe und Gewicht zu optimieren.
- Die Fluggäste von heute verlangen den Komfort von Hochleistungsnetzen für Bordunterhaltungssysteme und einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang.
- Steckverbinder müssen so konzipiert sein, dass sie sich schneller und einfacher montieren lassen, besser funktionieren und die Möglichkeiten der Kabinenausstattung erweitern – und das alles bei geringerem Platzbedarf, geringerem Gewicht und höherer Zuverlässigkeit.
- Integrieren Sie Ihr gesamtes eVTOL-Flugzeug mit einem Verbindungssystem, das Bauelemente, Sensoren und Glasfaserkabel für den Einsatz in der gesamten Flugzeugzelle zusammenfasst.
Finden Sie heraus, wie TE Ihre nächste Herausforderung im Bereich Urban Air Mobility unterstützen kann