PCB-Stiftleisten nach RAST Standard
Unsere Leiterplatten-Stiftleisten, die den RAST 2.5 und RAST 5 Standards entsprechen, sind Kabel-an-Leiterplatte-Lösungen, die zu Kosteneinsparungen bei der Fertigung beitragen und gleichzeitig die Sicherheitsstandards für Industriegeräte und Elektro- und Haushaltsgeräte erfüllen. Das Portfolio umfasst Produkte, die den Normen UL 94 V-0 für Entflammbarkeit und IEC 60335-1 für Glühdrähte entsprechen, sowie Produkte mit Konformitätszertifikaten von UL, VDE und CQC. Die Stiftleisten bieten ein flexibles Design mit einer Zinn- oder Silberkontaktierung, mehreren Farboptionen und einer anpassbaren Kodierung. Die RAST 2.5 Stiftleisten im Raster von 2,5 mm sind mit einer maximalen Stromstärke von 6 A erhältlich, während die RAST 5 Stiftleisten im Raster von 5 mm bei Verwendung von versilberten Kontakten bis zu 20 A tragen können. Diese Stiftleisten sind ideal für große Elektro- und Haushaltsgeräte und industrielle Anwendungen.

Produkteigenschaften
RAST 2.5 Stiftleisten/RAST 5 Stiftleisten
Raster (mm) |
2.5 / 5.0 | Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +120 |
Maximaler Nennstrom (A) | 6 / 20 | Isolationsfestigkeit (V) | 1500 / 3000 |
Nennspannung (VAC) | 250 / 600 | Verfügbare Positionen | 3-15 / 2-8 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, VDE, CQC | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Leiterplatte |
Ausgewählte Produkte
Leiterplatten-Steckverbinder nach RAST 2.5-Standard mit vertikaler Durchstecktechnik, optional in verzinnter oder versilberter Ausführung und mit externer oder interner Verriegelung.
Die Leiterplatten-Steckverbinder im 5-mm-Raster nach RAST 5-Standard sind mit zwei bis acht Kontakten und drei verschiedenen Footprint-Layouts verfügbar. Diese Produktlinie bietet Tausende von anpassbaren Kodierungs- und Verriegelungskonfigurationen.