Anwendung
Sensoren zur Überwachung von Vitalparametern
Vitalparameter sind die Standardindikatoren, um den Gesundheitszustand eines Patienten zu beurteilen und mögliche medizinische Probleme zu erkennen. Körpertemperatur, Pulsfrequenz, Atemfrequenz und Blutdruck sind die vier häufigsten Vitalzeichen, die helfen, den Zustand eines Patienten zu bestimmen.

Mit der Entwicklung neuer Technologien innerhalb des Internet der medizinischen Dinge (IoMT) können Vitaldaten nun in einer medizinischen Umgebung wie einem Krankenhaus gemessen oder von zu Hause aus überwacht werden. Ohne eine ordnungsgemäße Überwachung der Vitalparameter können ernste Gesundheitszustände unbemerkt oder unerkannt bleiben. Eine frühzeitige Erkennung ist der Schlüssel zu einem rechtzeitigen Eingreifen, das dazu führt, dass die Patienten die richtige Behandlung erhalten. Im Mittelpunkt der Überwachung und Messung von Vitalwerten stehen Sensoren. Sensoren bieten medizinischen Fachkräften und Patienten weiterhin die Möglichkeit, Zustände zu überwachen und zu verfolgen. Dies ist heute besonders relevant, da das IoMT die medizinische Industrie beeinflusst und sie in Richtung Patientenfernüberwachungsmethoden verlagert.
Sensoren ermöglichen die Erfassung von Daten in verschiedenen Anwendungen zur Überwachung von Vitaldaten, was die Art und Weise, wie Patienten diagnostiziert und behandelt werden können, verändert. Anstelle der traditionellen ein- oder mehrmaligen persönlichen Besuche in einer medizinischen Einrichtung, kann der Patient von seinem Arzt in Echtzeit und aus der Ferne überwacht werden. In einigen Fällen konnten Patienten sogar außerhalb des Hauses behandelt werden, da das medizinische Fachpersonal die Vitaldaten während der Behandlung überwachen und abrufen konnte. Diese neue Flexibilität innerhalb der medizinischen Industrie ermöglicht eine bequemere und komfortablere Erfahrung für den Patienten, während gleichzeitig die Kosten niedrig gehalten werden und die Verfügbarkeit von freien Räumen für medizinische Einrichtungen erhöht wird. Während sich die IoMT-Landschaft weiter entwickelt, ermöglichen wir eine gesündere Zukunft, indem es weiterhin Sensortechnologien für medizinische Anwendungen entwickelt, während das Ökosystem im Gesundheitswesen immer vernetzter wird.

WEITERE INFORMATIONEN
VITALPARAMETER-ÜBERWACHUNGSLÖSUNGEN
THEMA | Ressourcen |
---|---|
Blutdrucküberwachung | Trendseite |
Körpertemperaturmessung | Trendseite |
Sensoren für Schlafapnoe | |
Schlafüberwachung | Trendseite |
Sensoren in interaktiver Krankenhauskarte | Interaktives System |