Weltraumstation

Anwendung

Technische Exzellenz für Komponenten und Technologien für Weltraumstationen

Vertrauen Sie einem führenden Anbieter von zertifizierten Komponenten und Lösungen für Weltraumstationen

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind entscheidend für die Leistung von Komponenten für Weltraumstationen.

 

Mit dem Markteintritt kommerzieller Unternehmen, die orbitale Anlagen für die High-End-Fertigung, Pharmazeutika, Tourismus, Forschung und Entwicklung, Lagerhaltung und mehr entwickeln, wird der Bedarf an Technologien der nächsten Generation immer dringlicher. Diese Technologie wird die Möglichkeiten des Erfindungsgeists erweitern. TE erweitert diese Möglichkeiten bereits seit Jahrzehnten – diese Erfahrung liefert uns das Know-how, das Sie für Ihre nächste Weltraumstation benötigen. Unsere weltraumtauglichen Steckverbinder, Glasfasern, Sensoren, Relais und Kabel sind so konstruiert, dass sie den Anforderungen des Weltraums standhalten. Unsere umfassende Erfahrung in Weltraum-, Luft- und Raumfahrt- und Militäranwendungen ermöglicht es uns, robuste, speziell entwickelte Produkte für ultimative Zuverlässigkeit bei sicherheits- und unternehmenskritischen Vorgängen zu liefern.

 

TE begegnet den Herausforderungen von morgen mit der Präzisionstechnologie, die für den Bau der Weltraumstationen der Zukunft erforderlich ist. Unsere weltraumtauglichen Steckverbinder, Sensoren und Kabel haben bewiesen, dass sie den Anforderungen des Weltraums standhalten. Transceiver, robuste Glasfaser(Rugged Fiber Optic, RFO)-Steckverbinder und STRADA Whisper Steckverbinderbaugruppen von TE treiben die Systeme mit hoher Bandbreite an, die interne Abläufe steuern und eine entscheidende Rolle bei der Übertragung wichtiger Informationen zur Erde für die Kommunikation und Datenanalyse spielen. Darüber hinaus versorgen Hochleistungs-Schaltkomponenten wie Relais und Schütze „Weltraumfabriken“, die die Energieverteilung in einer Raumstationsumgebung zuverlässig und sicher steuern, mit Strom.

Qualität und Kosten mit COTS-Komponenten in Weltraumstationen

Vom Start bis zur dauerhaften Umlaufbahn muss ein Weltraumfahrzeug vielen unerbittlichen Herausforderungen standhalten, darunter extreme Beschleunigungen, starke Schwingungen, große Temperaturzyklen, Ausgasung und starke Strahlenbelastung. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie ein unbegrenztes Budget für die zuverlässigen Teile und den vertrauenswürdigen Anbieter haben, die Sie suchen. 

 

Kommerzielle Standardlösungen (Commecial-Off-The-Shelf, COTS) aus dem Produktportfolio von TE unterstützen Sie dabei, Ihr Budget einzuhalten und gleichzeitig die Daten- und Stromanschlüsse bereitzustellen, die Sie benötigen, um neue Höhen zu erreichen. Unsere Lösungen sind weltraumtauglich und basieren auf mehr als 50 Jahren Erfahrung, damit Sie den Weltraum vertrauensvoll erkunden und die Welt, wie wir sie kennen, verändern können.

Subsysteme für Weltraumstationen

Setzen Sie sich mit TE in Verbindung, um mehr über unser Portfolio an Steckverbindern, Kabeln, Relais, Glasfasern und Zubehör zu erfahren, das den Anforderungen von Weltraumstationen gerecht wird.
Weltraumstation – Infografik

Produktbroschüren für Weltraumlösungen

Folgen Sie den Experten für Weltraumstation-Lösungen

Whitepaper