Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile:

enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder – Zubehör

Sichere und zuverlässige Montage für abgedichtete Ethernet-Verbindungen

  • Verhindert unbeabsichtigte Unterbrechungen bei Anwendungen mit starken Schwingungen, z. B. in Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und in der Industrieautomation.
  • Ermöglicht stabile Kabel-auf-Leiterplatte- und Kabel-auf-Kabel-Verbindungen mit auf der Leiterplatte montierten enetSEAL+ Ethernet-Steckverbindern.
  • Entwickelt für die nahtlose Integration mit IP-zertifizierten enetSEAL+ Ethernet-Steckverbindergehäusen.

 

Langlebige, hitzebeständige Materialien

  • Hergestellt aus PBT GF mit hoher mechanischer Festigkeit, UV-Beständigkeit und langer Lebensdauer.
  • Temperaturbeständig von –40 °C bis 125 °C für Haltbarkeit unter extremen Bedingungen.
  • Entwickelt für den robusten Einsatz, geeignet für Schwerlastfahrzeuge, Fertigungsanlagen und Ethernet-Anwendungen im Außenbereich.

 

Farbcodiert für einfache Kennzeichnung und Montage

  • Fünf Farboptionen (Violett, Grün, Grau, Gelb, Braun) für eine schnelle Zuordnung der Steckverbinder und eine vereinfachte Montage.
  • Verbessert für fehlerfreie Montage, Reduzierung der Wartungszeit und Bereitstellung korrekter Netzverbindungen.

 

Industrietauglich und umweltkonform

  • Erfüllt die EU-RoHS- und ELV-Konformitätsnormen und ermöglicht einen sicheren und nachhaltigen Einsatz in Automobil- und Industrieanwendungen.
  • Kompatibel mit enetSEAL+ Ethernet-Steckverbindergehäusen und damit ein hervorragendes Zubehör für gewerbliche Transporte, Nutzfahrzeuge/Geländewagen und industrielle Ethernet-Netze.

 

enetSEAL+ Ethernet-Zubehör – Langlebige Montagelösungen für robuste Ethernet-Netze.

Wichtige Merkmale:

enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder – Zubehör

 

Leistungsmerkmale Details
Zubehörtyp
Langlebige thermoplastische Konstruktion
Material PBT GF (glasfaserverstärktes Polybutylenterephthalat)  
Abdichtleistung
Unterstützt IP-zertifizierte enetSEAL+ Steckverbinder  
Temperaturbereich –40 °C bis +125 °C (–40 °F bis +257 °F)  
Langlebigkeit Hochfeste, stoßfeste Konstruktion  
Anwendung Automotive, Industrial Ethernet  
Compliance RoHS- und ELV-konform  
Farboptionen Violett, Grün, Grau, Gelb, Braun  
Montageoptionen Sichert enetSEAL+ Steckverbinder an Panelen, Bulkheads und Fahrzeugchassis  

 

 

Zubehörvarianten und Teilenummern

Zubehörtyp Farbe Teilenummer
Befestigungsklammer (4,5 mm Schalttafeldicke) Braun 2325098-2
Befestigungsklammer (3,5 mm Schalttafeldicke) Grau 2325098-4
Befestigungsklammer (3,0 mm Schalttafeldicke) Gelb 2325098-6
Befestigungsklammer (2,0 mm Schalttafeldicke) Violett 2325098-7
Befestigungsklammer (1,0 mm Schalttafeldicke) Grün 2325098-8

Anwendungen aus der Praxis:

enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder – Zubehör

Ethernet-Netze für Kraftfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge

  • Sichert enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder in Lkw, Bussen und Nutzfahrzeugen und bietet schwingungsfeste und Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Konnektivität.
  • Unterstützt die Vernetzung von Kamerasystemen, Infotainment und ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) im Fahrzeug.
  • Verhindert das Verschieben von Steckverbindern in Motorräumen, Fahrwerkskabeln und Fahrzeugchassis.


Industrielle und Fertigungsautomatisierung

  • Bietet eine stabile Ethernet-Montage für Fabrikautomatisierung, Robotersysteme und IoT-basierte Fertigungsnetze.
  • Schützt Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Steckverbinder vor mechanischer Beanspruchung, Kabelbiegung und rauen industriellen Bedingungen.
  • Farbcodierte Klammern ermöglichen eine einfache Unterscheidung von Netzsegmenten in industriellen Ethernet-Setups.


Bau- und Landwirtschaftsmaschinen

  • Entwickelt für widrige Umweltbedingungen und bietet staub- und feuchtigkeitsbeständige Ethernet-Konnektivität in Nutzfahrzeugen/Geländewagen.
  • Verbessert die Abdichtung für Telematik, Sensordatenübertragung und Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M).
  • Hält dauerhafter Einwirkung von starken Stößen, Schlamm, Wasser und extremen Temperaturen unter rauen Feldbedingungen stand.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder – Zubehör

F: Wofür wird das Zubehör für enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder verwendet?

A: Das Zubehör für enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder, wie z. B. Befestigungsklammern, dient der sicheren Befestigung von enetSEAL+ Steckverbindern an Schaltschränken, Bulkheads und Fahrzeugchassis und verhindert so schwingungsbedingte Verbindungsabbrüche in industriellen, automobilen und kommerziellen Ethernet Netzen.

 

F: Aus welchen Materialien wird das Zubehör für enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder hergestellt?

A: Dieses Zubehör besteht aus PBT GF (glasgefülltes Polybutylenterephthalat), das sich durch hohe Schlagzähigkeit, UV-Beständigkeit und Temperaturbeständigkeit bis 125 °C (257 °F) auszeichnet und somit für extreme Umgebungen geeignet ist.

 

F: : Wie wähle ich die richtige Befestigungsklammer für meinen enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder aus?

A: enetSEAL+ Steckverbinder-Befestigungsklammern sind in fünf verschiedenen Stärken für verschiedene Schalttafelgrößen erhältlich. Wählen Sie die Klammer basierend auf Ihrer Schalttafeldicke aus:

 4,5 mm – Braun (2325098-2)

 3,5 mm – Grau (2325098-4)

 3,0 mm – Gelb (2325098-6)

 2,0 mm – Violett (2325098-7)

 1,0 mm – Grün (2325098-8)

Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation von TE Connectivity.

 

 

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kfz-Stecker-Zubehörtyp  Befestigungsclip

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Braun, Gelb, Grau, Grün, Violett

  • Primärproduktmaterial  PBT GF

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AI5-EA

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.