Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
Abgedichtet für raue Umgebungen
Einfache Montage und Wartung
Sichere Steckung und Leiterplattenarretierung
Kompaktes, platzsparendes und vielseitiges Design
Zukunftssicher und industrietauglich
enetSEAL+ Ethernet-Stiftleisten – Sichere Kabel-auf-Leiterplatte-Ethernet-Konnektivität.
Leistungsmerkmale | Beschreibung |
---|---|
Steckverbindersystem | Kabel-auf-Leiterplatte |
Stiftleistentyp |
Vollständig ummantelt |
Abdichtleistung | Schutzart IP6K7 |
Betriebsspannung | 33 VDC/33 VAC |
Betriebstemperatur | –40 °C bis +125 °C (–40 °F bis +257 °F) |
Kontaktsystem | MCON 1.2 CB |
Leiterplatte-Montageoptionen | Vertikal, rechtwinklig |
Steckverbinderform | Rechteckig |
Kontaktbeschichtung | Gold (Au) über Nickel |
Kontaktgröße | 8 mm, 1,2 mm |
Gegensteckarretierung | Verriegelungsschnittstelle |
Leiterplattenarretierung | Montageschraube |
Schaltungsanwendung | Stromversorgung |
Abschirmung | Nein |
Raster | 2,5 mm (0,1 Zoll) |
Montagebohrungen | Ja |
Gegensteckführung | Mit |
Leiterplatten-Kontaktanschluss | Durchgangsbohrung – Löten |
Steckverbindervarianten und Teilenummern
Stiftleistentyp | Kodierungscode | Teilenummer |
---|---|---|
180° Stiftleiste (montierte Dichtung) |
Code A | 2325102-1 |
180° Stiftleiste mit Flansch (montierte Dichtung) | Code A | 2325102-7 |
180° Stiftleiste (Abgegebenes Dichtungsmittel) | Code A | 2325103-1 |
180° Stiftleiste mit Flansch (Abgegebenes Dichtungsmittel) | Code A | 2325103-7 |
90° Stiftleiste (Abgegebenes Dichtungsmittel) | Code A | 2339032-1 |
Zubehör und Kontakte
Zubehör | Schalttafeldicke | Teilenummer |
---|---|---|
Befestigungsklammer | 4,5 mm | 2325098-2 |
Befestigungsklammer | 3,5 mm | 2325098-4 |
Befestigungsklammer | 3,0 mm | 2325098-6 |
Befestigungsklammer | 2,0 mm | 2325098-7 |
Befestigungsklammer | 1,0 mm | 2325098-8 |
Kabelhüllen-Abdeckkappen | Gerade | 2272168-1 |
Kontaktoptionen:
Weitere Klemmengrößen und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.
enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinderstiftleisten ermöglichen Ethernet-Lösungen mit einzelnem verdrillten Kanalpaar für:
Vernetzung in der Kabine:
Chassis- und Außenanwendungen:
Diese Stiftleisten sind so konstruiert, dass sie extremen Schwingungen, Feuchtigkeit und Verunreinigungen standhalten und zuverlässige Verbindungen in Industrie- und Schwerlastfahrzeugen ermöglichen.
Die enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinderstiftleisten von TE Connectivity bieten robuste, abgedichtete und schnelle Ethernet-Verbindungen für Industrie- und Nutzfahrzeuge. Dank der einfachen Montage, der robusten Schwingungsfestigkeit und der langfristigen Zuverlässigkeit eignen sich diese Stiftleisten für Datenübertragungsleitungen, Sensorarrays und Vehicle-to-Cloud-Konnektivität.
F: Was sind die Hauptvorteile von enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinderstiftleisten für Industrie- und Nutzfahrzeuge?
A: enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinderstiftleisten wurden für robuste Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Verbindungen in rauen Umgebungen entwickelt. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
F: Wie schneiden enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinderstiftleisten im Vergleich zu herkömmlichen M12 und CAN Steckverbindern ab?
A: Die enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinderstiftleisten bieten eine kompaktere und effizientere Alternative zu herkömmlichen M12- und CAN-basierten Ethernet-Steckverbindern:
F: Für welche Anwendungen sind die enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinderstiftleisten am besten geeignet?
A: enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinderstiftleisten sind für industrielle und gewerbliche Transportanwendungen optimiert, einschließlich:
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.