Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Hochleistungsabdichtung und Schutz vor Umwelteinflüssen
Sichere und zuverlässige Verbindungen
Vielseitige Konfigurations- und Befestigungsoptionen
Optimiert für Leistungs- und Signalanwendungen
Industriekonformität und zukunftssicheres Design
enetSEAL+ Ethernet-Steckergehäuse – Abgedichtet, schwingungsfest und für extreme Umgebungen ausgelegt.
Leistungsmerkmale | Beschreibung |
---|---|
Steckverbindersystem | Kabel-auf-Kabel-, Draht-auf-Draht, Kabel-auf-Leiterplatte |
Gehäusetyp | Stecker, Kappe, Buchse |
Abdichtleistung |
IPX9K |
Betriebsspannung | 33 VDC/33 VAC |
Nennspannung | 12 V, 24 V |
Betriebstemperatur | –40 °C bis +125 °C (–40 °F bis 257 °F) |
Kontaktgröße | 1,2 mm |
Flachkontaktbreite | 1,2 mm [0,047 Zoll] |
Kontaktnennstrom | 22 A (max.) |
Steckverbinderform | Rechteckig |
Gehäusematerial |
PBT GF20 |
Raster | 2,5 mm (0,1 Zoll) |
Primäre Verriegelungsfunktion |
In Gehäuse integriert |
Zugentlastung | Mit |
Montageoptionen | Kabelmontage (frei hängend), Panelmontage |
UL-Brandschutzklasse | UL 94HB |
Gegensteckführung | Kodiert |
Mit ihrem robusten und kompakten Design bieten die enetSEAL+ Ethernet-Steckverbindergehäuse eine robuste Alternative zu herkömmlichen Ethernet-Gehäusen und eignen sich daher für raue Automobil- und Industrieanwendungen.
Gehäusetyp | Kodierungscode | Teilenummer |
---|---|---|
Steckergehäuse | Code A | 2292906-1 |
Steckergehäuse | Code B | 2292906-2 |
Inline-Gehäuse (Stecker) |
Code A | 2292937-1 |
Inline-Gehäuse (Stecker) | Code B | 2292937-2 |
Durchführungsadapter für Panelmontage | Code A-A | 2325106-1 |
Durchführungsadapter für Panelmontage | Code B-B | TE kontaktieren |
Ethernet-Kabinennetze für Fahrzeuge und Industrie
Konnektivität für außen befestigte Sensoren und Gehäusemontage
Industrielle und kommerzielle Anwendungen in rauen Umgebungen
F: Was macht enetSEAL+ Ethernet-Steckverbindergehäuse für Industrie- und Automobilanwendungen geeignet?
A: enetSEAL+ Ethernet-Steckverbindergehäuse sind nach IPX9K abgedichtet, temperaturbeständig (–40 °C bis +125 °C) und schwingungsfest. Sie eignen sich daher für robuste Anwendungen in Nutzfahrzeugen, Landwirtschaft und Baumaschinen.
F: Welche Montagemöglichkeiten gibt es für enetSEAL+ Ethernet-Steckverbindergehäuse?
A: Diese Gehäuse unterstützen Kabel-auf-Kabel-, Draht-auf-Draht- und Kabel-auf-Leiterplatte-Konfigurationen mit Optionen für die Panelmontage und die frei hängende Montage (Kabelmontage) und bieten somit Montageflexibilität für verschiedene Netzarchitekturen.
F: Welche Kontaktgrößen und Nennströme werden von enetSEAL+ Ethernet-Steckverbindergehäusen unterstützt?
A: Die Gehäuse unterstützen eine Kontaktgröße von 1,2 mm, haben vergoldete Kontakte für eine verbesserte Leitfähigkeit und eine maximale Strombelastbarkeit von 22 A. Damit eignen sie sich für Strom- und Signalanwendungen in industriellen Ethernet-Netzen.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.