Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Die Zugentlastungsoptionen von AMPSEAL erfordern zwei Hälften pro Buchsengehäuse und lassen sich leicht und ohne Werkzeug zusammenstecken.

Endgehäuse

AMPSEAL

Unser AMPSEAL Endgehäuse bietet zuverlässige Verbindungslösungen für Anwendungen in rauen Umgebungen. Unsere Endgehäuse werden auf der Rückseite der Steckverbinder angebracht und verbessern die Umweltschutzeigenschaften unserer AMPSEAL Serie. Sie dichten den Abschlusspunkt zwischen Steckverbinder und Kabel vor Umwelteinflüssen wie Schmutz oder Feuchtigkeit ab. 

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein AMPSEAL Steckverbinder?

A:     AMPSEAL Steckverbinder bieten robuste Zuverlässigkeit und Schutz gegenüber Umwelteinflüssen. Sie sind als Kabelstecker und Steckleisten für die Leiterplattenmontage erhältlich und so konzipiert, dass sie den hohen Temperaturen unter der Motorhaube standhalten.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für AMPSEAL Steckverbinder?

A:     Lkw, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Wohnmobile, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder, Energieerzeugung

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU AMPSEAL STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Vergussgehäuse/Zugentlastung

  • Abdichtbar  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PBT GF15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212, 221

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • IP-Schutzart  IP69

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM78-B128

Literatur