Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
AMPSEAL Buchsengehäuse werden mit verschiedenen Farbkodierungen für einfaches Stecken angeboten.

Buchsengehäuse

AMPSEAL

Das AMPSEAL Steckverbindersystem bietet Buchsengehäuse, die extremen Temperaturen und Feuchtigkeit standhalten, einschließlich hohen Temperaturen bis zu 125 °C mit vergoldeten Kontakten.

 

Dieses System ist für elektrische Anwendungen am Motor oder Getriebe, unter der Motorhaube, für Steuergeräte, Schottwände, auf dem Fahrgestell oder in der Kabine von Schwerlastfahrzeugen konzipiert.

AMPSEAL Buchsengehäuse – Hauptmerkmale

  • Passend für Kontaktgrößen von 1,3 mm (Gold bis zu 17 A und Zinn bis zu 8 A)
  • 16–24 AWG (1,25–0,20 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 8, 14, 23 und 35 Kontakte
  • Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Integrierte Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
  • Erhältliches Zubehör: Kabelentlastung, CPA
  1. Übersicht über AMPSEAL Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)

Informieren Sie sich über unsere robusten AMPSEAL Steckverbinder für Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen in rauen Umgebungen. Dieses Video gibt eine Übersicht über die Steckverbinder und zeigt Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie für das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein AMPSEAL Steckverbinder?

A:     AMPSEAL Steckverbinder bieten robuste Zuverlässigkeit und Schutz gegenüber Umwelteinflüssen. Sie sind als Kabelstecker und Steckleisten für die Leiterplattenmontage erhältlich und so konzipiert, dass sie den hohen Temperaturen unter der Motorhaube standhalten.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für AMPSEAL Steckverbinder?

A:     Lkw, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Wohnmobile, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder, Energieerzeugung.

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU AMPSEAL STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte, Draht-an-Schalttafel, Kabel-an-Gerät

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  6

  • Anzahl der Positionen  8, 14, 23, 35

  • Anzahl der Reihen  3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 159, 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 90, 250

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Grau, Naturbelassen, Orange, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktgröße  1.3mm, AMPSEAL 1.3 mm

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.3

  • Stiftdurchmesser (in) .05, .051

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 8, 17

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT, PBT GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .157, .16

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 33.6, 38.3

  • Produktbreite (in) 1.323, 1.5

  • Steckverbinderhöhe (mm) 34.5, 34.6

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.35, 1.362

  • Reihenabstand  4 mm [ .157 in ]

  • Produktlänge (mm) 27.4, 35.4, 47.4, 63.4

  • Produktlänge (in) 1.08, 1.394, 1.866, 2.496

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 105, 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 221, 257

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, -40 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP67, IP69K, IP6K7, IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz/Karton, Karton & Einsatz, Paket, Tray

  • Verpackungsmenge  28, 56, 280

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM78-CH8172

Literatur