Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unsere AMPSEAL 16 Befestigungsklammern sind wahlweise mit einem Verdrehschutz erhältlich.

Befestigungsklammern

AMPSEAL 16

Befestigungsklammern werden in den Buchsensteckverbinder eingebaut, um ihn im Fahrzeugchassis oder unter der Motorhaube zu montieren. Sie bieten mehr Flexibilität bei der Montage. 

Dieses Sortiment an Befestigungsklammern ist für die AMPSEAL 16 Steckverbinder für die Automobilindustrie geeignet. 

FAQ
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kfz-Stecker-Zubehörtyp  Befestigungsclip

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 248, -40 – 257

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 4800

  • Verpackungsmethode  Box, Paket

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7801-M8649

Literatur

AMPSEAL 16, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.