• Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • DRAM-Typ  Doppeldatenrate (DDR), Doppeldatenrate (DDR) 2

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Kodiermöglichkeiten  1

  • Fächeranzahl  2

  • Anzahl der Reihen  2

  • Modulausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  200

Elektrische Kennwerte

  • DRAM Spannung (V) 1.8, 2.5

Signalmerkmale

  • SGRAM Spannung (V) 1.8, 2.5

Sonstige Eigenschaften

  • Klinken-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Halterungsposition  Mitte

  • Klinkenmaterial  Edelstahl

  • Auswurftyp  Verriegelung

  • Auswerfer-Position  Beide Enden

  • Modulschlüsseltyp  Links versetzt, SGRAM

  • Halterungsmaterial  Kupferlegierung

  • Steckverbinder-Profil  Extrem hoch, Niedrig, Standard

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

  • Speichersockeltyp  Speicherkarte

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Blattvergoldet, Gold

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Gold (Au)

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 30 µin ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

  • Einführungstyp  Cam-In

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Lötendstück, Lötstift

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Standardkodierung, Umgepolte Verschlüsselung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Thermoplast, LCP

  • Gehäusefarbe  Grau, Schwarz

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .6 mm [ .024 in ]

Abmessungen

  • Stapelhöhe (mm) 4, 4.6, 5.2, 6.5, 8, 9.2

  • Stapelhöhe (in) .157, .18, .205, .256, .315, .362

  • Reihenabstand (mm) 5.6, 5.8, 6.2

  • Reihenabstand (in) .22, .228, .244

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  16, 20, 150, 200

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle, Box, Fester Einsatz, Montage halbfester Einsatz, Tray, Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D3301-SO1339

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.