SO-DIMMs optimieren Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit
Ein Sockel für SO-DIMM-Speichermodule kann eine zuverlässige Verbindung zu Standard-Speichermodulen ermöglichen. SO-DIMM-Sockel sind für die neuesten DDR4- sowie für frühere Versionen von DDR3-, DDR2-, DDR- und SDRAM-Speichermodulen ausgelegt. Für DDR1- und DDR2-SO-DIMM-Sockel beträgt die Stiftzahl 200 Stifte, für DDR3-SO-DIMM-Sockel beträgt die Stiftzahl 204 Stifte; für DDR4-SO-DIMM-Sockel beträgt die Stiftzahl 260 Stifte.
DDR4-SO-DIMM
Produkteigenschaften
- Bessere Leistung bei geringerem Stromverbrauch
- Durch die Steigerung der Leistung und die Senkung des Stromverbrauchs pro Sockel lassen sich die Systembetriebskosten senken
- Höhere Chipdichte und Stiftzahl ermöglichen größere DIMM-Kapazitäten als bei DDR3-SO-DIMM – es werden jeweils mehr Signale übertragen
- Eines der größten Portfolios mit einer Vielzahl an Höhen und Vergoldungsausführungen
DDR4-SO-DIMM-Speichersockel bieten eine um 30 % bessere Leistung als DDR3-SO-DIMM-Speichersockel, verbrauchen dabei aber 70 % weniger Strom. Die Steckverbinder können eine dauerhafte Verbindung sicherstellen, um Gerätefunktionen, Geschwindigkeit und Nutzbarkeit zu optimieren. Der Sockel verfügt über Arretierungen für umgekehrte Positionen, und mechanische Spannungsverschlüsselung sind sowohl in Standard- als auch in umgekehrter Position erhältlich.
Produktübersicht
SO-DIMM-Sockel
Diese Speichersockel sind für JEDEC-SO-DIMMs (Small Outline Dual Inline Memory Modules) der aktuellen DDR4-Speichermodule (Double Data Rate 4) sowie für die früheren DDR3-, DDR2-, DDR- und SDRAM-Speichermodule ausgelegt. Der für das neue Single-Sided-DDR4-SO-DIMM ausgelegte Steckverbinder stellt eine dauerhafte Verbindung sicher, um Gerätefunktionen, Geschwindigkeit und Nutzbarkeit zu optimieren.
Häufig gestellte Fragen
SO-DIMM-Sockel
Ist es möglich, zwei SO-DIMM-Modulkarten zu stapeln, indem SO-DIMM-Sockel unterschiedlicher Höhe verwendet werden?
Ja, es ist möglich, und es wird empfohlen, einen SO-DIMM-Sockel von 8 H oder 9,2 H Höhe mit einem SO-DIMM-Sockel von 4 H Höhe zu verwenden, und es wird vorgeschlagen, einen SO-DIMM-Sockel von 9,2 H Höhe mit einem SO-DIMM-Sockel von 5,2 H Höhe zu verwenden. Beim Entwurf der Leiterplatte werden noch zwei SO-DIMM-Sockel-Abmessungen benötigt, die nebeneinander liegen können. Wenn Sie also die SO-DIMM-Modulkarten in zwei unterschiedlich hohe SO-DIMM-Sockel einsetzen, werden Sie feststellen, dass die beiden Modulkarten
sozusagen gestapelt sind.
Sind alle TE-Speichersockel RoHS-konform und halogenfrei?
Ja, die DDR1/2 SO-DIMM, DDR3 SO-DIMM und DDR4 DIMM und SO-DIMM von TE sind alle RoHS-konform und halogenfrei.
Welche Dicke der Lötpaste auf der Leiterplatte (PCB) wird für SMT-Speichersockel (Surface Mount Technology) empfohlen?
Für SMT-Typ-TE-Speichersockel wird eine Lötpastendicke von 0,13 mm vorgeschlagen, um die erforderliche Ebenheitsspezifikation zu erreichen.