• Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • DRAM-Typ  Doppeldatenrate (DDR) 2, Doppeldatenrate (DDR) 3, Kompaktes Profil (Small Outline, SO)

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Kodiermöglichkeiten  1

  • Fächeranzahl  2

  • Anzahl der Reihen  2

  • Modulausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  144

Elektrische Kennwerte

  • DRAM Spannung (V) 1.8, 3.3

Signalmerkmale

  • SGRAM Spannung (V) 1.8, 3.3

Sonstige Eigenschaften

  • Klinken-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Klinkenmaterial  Edelstahl

  • Auswurftyp  Verriegelung

  • Auswerfer-Position  Beide Enden, Keine

  • Modulschlüsseltyp  DRAM, SDRAM, SGRAM

  • Steckverbinder-Profil  Hoch, Niedrig, Standard

Kontaktmerkmale

  • Speichersockeltyp  Speicherkarte

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Blattvergoldet, Gold, Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .25, .76

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 9.84, 30

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

  • Einführungstyp  Cam-In

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Haltepfosten, Lötendstück

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Links versetzt, Standardkodierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Kunststoff, Hochtemperatur-Thermoplast

  • Gehäusefarbe  Naturbelassen, Schwarz

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .8 mm [ .031 in ]

Abmessungen

  • Stapelhöhe (mm) 5.2, 5.6

  • Stapelhöhe (in) .205, .22

  • Reihenabstand (mm) 5.4, 6.2

  • Reihenabstand (in) .21, .244

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  12, 20, 200, 240, 270

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle, Box, Tray

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D33037-SO1339

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.