Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH DTP Steckleisten sind 25-Ampere-Leiterplatten-Lösungen.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größe 12 (25 A)
  • 10 – 14 AWG (6,00 – 2,00 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2 und 4 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
  • Erhältliches Zubehör: Muffen, Dichtungen, Befestigungsklammern
  1. Übersicht: DEUTSCH DT Steckverbinderfamilie und Montageanleitung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere bewährten Steckverbinder der Produktreihen DEUTSCH DT, DTM und DTP für raue Umgebungen. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein DTP Steckverbinder?

A:     Die umgebungsfest abgedichteten DEUTSCH DTP Steckverbinder sind für Draht-an-Draht- und Draht-an-Leiterplatte-Anwendungen ausgelegt. DTP Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungen für DTP Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH DTP STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abschnitte  1

  • Anzahl der Signalpositionen  0

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24

  • Nennspannung (max.) (VDC) 12, 24, 48

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nennspannung (max.) (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Stiftdurchmesser  2.39 mm [ .094 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 25

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Montageschraube

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Montagebohrungen  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Nicht kodiert

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  .78 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 26.8, 42.34

  • Steckverbinderlänge (in) 1.055, 1.667

  • Steckverbinderbreite (mm) 34.93, 54.1

  • Steckverbinderbreite (in) 1.375, 2.13

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 26.8, 36.5

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) 1.055, 1.437

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68, IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  125, 384

Weitere

  • Schnittstellennummer  DTP04-4P

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D486-H342

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.