Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Anzahl der Positionen | Abdichtbar | Anzahl der Reihen | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Stiftdurchmesser | Kontaktnennstrom (max.) | Steckverbinder und Kodierungscode |
---|
| DRB12-60PAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 60 | Ja | 6 | 3.81 mm, 4.45 mm | 1.02 mm, 1.59 mm | 7.5 A, 13 A | A |
| DRB16-48SBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 48 | Ja | 6 | 3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | B |
| DRB16-102SAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 102 | Ja | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm, 22.5 mm | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | 13 A, 25 A, 60 A, 100 A | A |
| DRB16-102SBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 102 | Ja | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm, 22.5 mm | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | 13 A, 25 A, 60 A, 100 A | B |
| DRB12-128PBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 128 | Ja | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm | 1.59 mm, 2.39 mm | 13 A, 25 A | B |
| DRB12-128PBNE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 128 | Nein | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm | 1.59 mm, 2.39 mm | 13 A, 25 A | B |
| DRB12-48PAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 48 | Ja | 6 | 3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | A |
| DRB16-48SAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 48 | Ja | 6 | 3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | A |
| DRB16-128SBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 128 | Ja | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm | 1.59 mm, 2.39 mm | 13 A, 25 A | B |
| DRB12-48PBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 48 | Ja | 6 | 3.81 mm, 4.7 mm, 6.71 mm | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | B |
| DRB12-60PANE | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 60 | Nein | 6 | 3.81 mm, 4.45 mm | 1.02 mm, 1.59 mm | 7.5 A, 13 A | A |
| DRB12-102PANE | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 102 | Nein | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm, 22.5 mm | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | 13 A, 25 A, 60 A, 100 A | A |
| DRB12-128PAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 128 | Ja | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm | 1.59 mm, 2.39 mm | 13 A, 25 A | A |
| DRB12-60PBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 60 | Ja | 6 | 3.81 mm, 4.45 mm | 1.02 mm, 1.59 mm | 7.5 A, 13 A | B |
| DRB12-102PAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 102 | Ja | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm, 22.5 mm | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm | 13 A, 25 A, 60 A, 100 A | A |
| DRB16-60SBE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 60 | Ja | 6 | 3.81 mm, 4.45 mm | 1.02 mm, 1.59 mm | 7.5 A, 13 A | B |
| DRB12-128PANE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 128 | Nein | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm | 1.59 mm, 2.39 mm | 13 A, 25 A | A |
| DRB16-60SAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 60 | Ja | 6 | 3.81 mm, 4.45 mm | 1.02 mm, 1.59 mm | 7.5 A, 13 A | A |
| DRB16-128SAE-L018 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 128 | Ja | 12 | 4.45 mm, 6.71 mm | 1.59 mm, 2.39 mm | 13 A, 25 A | A |