• Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stecker

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • FFC-Steckverbinder – Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Einsteckkraft-Typ  Normal, Verschwindend kleine Einsteckkraft

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 50, 58, 60, 66, 70

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (MΩ) 5000

  • Spannungsfestigkeit (max.) (VAC) 720

  • Betriebsspannung (VAC) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Arretierfenster, Arretierung, Verrastung

  • Panelmontage – Ausführung  Montagegriffe

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon, Nylon GF, PBT GF, Polyamid, Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

  • FFC-Kabeleingang  Gerade, Vertikal

Abmessungen

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 105, -40 – 105, -55 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 221, -40 – 221, -67 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 100, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Kit, Paket, Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-F439-R2435254

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.