Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

GRACE INERTIA Glühdraht-Steckverbinder der 2. Generation mit 2,5-mm-Raster Fortschrittliche Designkonzepte, um eine stabilere, zuverlässigere und dauerhaftere Verbindung zu ermöglichen. Die GRACE INERTIA 2,5-mm-Steckverbinder können für eine Vielzahl größerer elektrischer Produkte eingesetzt werden, von Haushaltsgeräten bis hin zu Automaten, die eine Kabel-an-Leiterplatte-Signalübertragung erfordern.

Produkteigenschaften

  • Das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Serie ist in vier verschiedenen Verschlüsselungsmethoden und Farben erhältlich. Ergonomisches Design für einfache Montage. 
  • GRACE INERTIA Steckverbinder werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmaterialien.
  • Die zungenlosen Kontakte vermeiden ein Verfangen.
  • In Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen erhältlich.

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Aufgebrachter Druck  Standard

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 8

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 50

  • Betriebsspannung (VAC) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder-Profil  Standard

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Naturbelassen, Rot

Kontaktmerkmale

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  1 µm [ 39.37 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .5 mm [ .02 in ]

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 1

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 39.37, 40

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckzungenbreite  .5 mm [ .02 in ]

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Flachstecker, Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .5 mm [ .02 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (mm) .46, .5

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (in) .018, .02

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .46 mm [ .018 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3 mm [ .118 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Geknickt

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixierstifte

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung, Verriegelung

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon, Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.5 mm [ .098 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.6, 1.6 – 2

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .063, .063 – .079

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.5, 10, 15, 17.5, 22.5

  • Steckverbinderlänge (in) .29, .39, .393, .59, .68, .88

  • Steckverbinderhöhe (mm) 8.8

  • Steckverbinderhöhe (in) .34, .346

  • Steckverbinderbreite  7.38 mm [ .29 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdraht

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  600, 750, 900, 1200, 1600

  • Verpackungsmethode  Box, Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-G7534A-H342A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten