Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die neue TE Connectivity Produktpalette an Einsätzen für Hochleistungs-Steckverbinder entspricht der Norm EN45545. Sie sind konform mit der europäischen Norm zum Brandschutz für Materialien und Produkte in Schienenfahrzeugen. Die neuen Einsätze von TE entsprechen den R22- und R23-Anforderungen der Gefährdungsstufe HL3. Ihr Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C bis 125 °C. Die modularen Einsätze bieten den Kunden hohe Flexibilität für die Konfiguration von Bahnsteckverbindersystemen. Sie können für 1 bis 216 Stifte konfiguriert werden und ermöglichen die Übertragung von Signal, Daten und Strom über einen einzelnen Steckverbinder.

16 A

Nennstrom (A)

500 V

Netzstromkreisspannung (V)

‑40 °C

Minimale Betriebstemperatur

125 °C

Maximale Betriebstemperatur

SPEZIFIKATIONEN

  1. EN45545: Brandschutz in Schienenfahrzeugen – Bahnanwendungen
  2.  EN61984: Steckverbinder – Sicherheitsanforderungen und Prüfungen 
  3. EN 50467: Elektrische Steckverbinder, Bestimmungen und Prüfverfahren –
    Bahnanwendungen
  4. IEC 60512: Steckverbinder für elektronische Einrichtungen -– Mess- und Prüfverfahren
  5. IEC 60664-1: Isolationskoordination für Niederspannungsbetriebsmittel
    (Teil 1)
  6. EN 61373: Schienenfahrzeugausrüstung – Schock- und Vibrationsprüfung
    Bahnanwendungen

ANWENDUNGSBEREICHE

Schienenfahrzeuge:
1. Antriebsumrichter
2. Stromverteilung
3. Wagenübergänge
 

VORTEILE

  1. Konform mit Sicherheitsbestimmungen
  2. Zuverlässige elektrische Verbindung
  3. Hohe Flexibilität und Möglichkeit der Erstellung einer kundenspezifischen Schnittstelle
  4. Zeitsparend durch einfache Montage der modularen Einsätze
  5. Niedrigere Installationskosten dank Systemmodularitätsdesign
     
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rechtecksteckverbinder – Einsatztyp  Einsatz für Kontakte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  10, 18, 32, 46

Elektrische Kennwerte

  • Netzstromkreisspannung (V) 500

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Polkonfiguration  10, 18, 32, 46

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 16

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpkontakt

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 12

  • Drahtgröße (mm²) .14 – 4

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  5, 10

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H3399-IN722

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten