Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Schutzarten

  • ATEX / IECEx: Ex db IIC T5 Gb (Ta = –40°C bis +85°C)
  • ANSI/ISA-12.27.01.2003-Zertifikat „Single Seal“ (keine sekundäre Dichtung erforderlich)
  • ABS-Zulassung (American Bureau of Shipping)
Horizontale Leiste

Vorteile

  • ASIC-Kompensation
  • Herausragende Temperaturleistung
  • Großer Bereich an Betriebstemperaturen
  • Hervorragende Genauigkeit
  • Hoher Prüf- und Berstdruck
  • Exotische Legierungen verfügbar (Kontaktieren Sie uns für Optionen)
Orangefarbene Leiste

Anwendungsbereiche

  • Brunnenoptimierung
  • Erdöl- und Erdgas-Pipelines
  • Bohrinseln
  • Marine & Offshore
  • CNG-/Wasserstoff-Tankstelle
  • Lackieranlagen
  • Remote-Telemetrieeinheit
  • Kaltklima-Bohrbergbau und Bergbau
  • Panel-Instrumentierung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre, Sealed Gauge

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 2 m

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  316L

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  25,4 mm [ 1 in ]

  • Produktlänge (mm) 2077,7, 2080,2

  • Produktlänge (in) 81,8, 81,9

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 13.78, 344.73, 517.1

  • Druck (psi) 200, 5000, 7500

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  4 – 20 mA

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.), 2X-Einstufung

  • Druckgenauigkeit  ±0.1% FSO

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  Explosionssicher

Weitere

  • Sensor-Optionen  IP65-Schutz

  • Port-Anschluss  1/2 MNPT, 1/4 MNPT

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0054

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Benutzeranleitungen

Bedienungsanleitung