Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Fotozellen-Basisbaugruppe
Die LUMAWISE Fotozellenbasisbaugruppe mit 76 mm und 81 mm von TE ist ANSI 136.41-konform und kann mit Hülsen und Abdeckungen in verschiedenen Höhen montiert werden. Zusammen bilden diese eine Strom- und Signalschnittstelle zwischen Fotozelle und Dimmbuchse.
Die LUMAWISE Fotozellenbasisbaugruppe mit 76 mm und 81 mm von TE Connectivity (TE) ist ANSI 136.41-konform kann in Anwendungen wie LED-Straßenbeleuchtung, Straßen- und Flächenbeleuchtung verwendet werden. Die Basisbau-gruppenlösung umfasst Drehverriegelungskontakte, Blatt-federanschlüsse und eine separat verpackte Schaumstoff-abdichtung. In Verbindung mit der Abdeckung mit 5 VA Nennleistung oder in Kombination mit farbigen Hülsen an der Seite oder an der Oberseite der Blendenöffnung ermöglicht die vollständig montierte Fotozelle eine Dichtung gemäß IP66.
Anwendungen
Parkplätze
Wege und Pfade
Parks
Autohäuser
Vorteile
Zur Herstellung einer integrierten TE Lösung inklusive Strom- und Signalschnittstelle zur Dimmbuchse für Langzeit-Zuverlässigkeit
Die transparenten Abdeckungen lassen Tageslicht an den Lichtsensor durch
Eine IP66-Lösung bietet Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser
Erfüllt die UL-Brandschutzklasse 94-HB mit einer Abdeckung mit Nennleistung 5 VA
Maximiert Effektivität der Lichtsensoren mit optionalen durchsichtigen Abdeckungen
Hülsen sind mit Blendenöffnungen an der Seite oder der Oberseite ausgelegt, um direktionale Lichtsensoren aufzunehmen
Es sind farbige Hülsen erhältlich, die die Nennspannung angeben oder kundenspezifische Anforderungen unterstützen