Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Fotozellenhülse
Die LUMAWISE Fotozellenbasisbaugruppe von TE mit 76 mm und 81 mm von TE ist ANSI 136.41-konform und kann mit Abdeckungen in verschiedenen Höhen montiert werden. Zusammen bilden diese eine Strom- und Signalschnittstelle zwischen Fotozelle und Dimmbuchse.
Die LUMAWISE Fotozellenhülse von TE Connectivity (TE) ist ANSI 136.41-konform und kann in Anwendungen wie LED-Straßenbeleuchtung, Straßen- und Flächenbeleuchtung verwendet werden. Die Basisbaugruppenlösung umfasst Drehverriegelungskontakte, Blattfederanschlüsse und eine separat verpackte Schaumstoffabdichtung. Die LUMAWISE Fotozellenbasis mit einer Abdeckung mit 5 VA Nennleistung oder in Kombination mit farbigen Hülsen an der Seite oder an der Oberseite der Blendenöffnung bietet bei vollständig montierter Fotozelle eine Dichtung gemäß IP66.
Anwendungen
Fahrbahn- und Straßenbeleuchtung
Fotoüberwachung
Parkplatzbeleuchtung
Vorteile
Dimmbare ANSI-Standardfotozellen können mit dem Leuchtkörper verbunden werden
Verfügbar mit zwei oder vier Dimmkontakten für ein- oder zweikanalige Dimmprotokolle
Robuste Drehkontakte für eine zuverlässige Zusammenschaltung der Stromversorgung
Vorkonfektionierte Buchse mit Drahtleitungen für die einfache Integration in neue oder vorhandene Beleuchtungsvorrichtungen
Verfügbar mit einer 105-°C- und 150-°C-Drahtisolation für Leuchtkörper mit unterschiedlichen Temperaturen