Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Übersicht
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Erhältlich von
Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern
Die drehbare LUMAWISE Dimmbuchse von TE Connectivity ist ANSI C136.41-konform und stellt eine elektrische und mechanische Verbindung zwischen einer ANSI C136.41-2013-konformen Fotozelle und einer Leuchte her. Die ANSI C136.41-konforme Dimmbuchse eignet sich ideal für gewerbliche und öffentliche Außenbeleuchtung und ist mit zwei oder vier Dimmkontakten verfügbar. Damit werden Verfahren zur Dimmung mit 0 bis 10 V DC oder DALI (Digital Addressable Lighting Interface) unterstützt. Die Dimmbuchse sorgt mit drei robusten Drehkontakten für eine zuverlässige Stromversorgungsverbindung.
• Straßen- und Fahrbahnbeleuchtung
• Fotoüberwachung
• Parkplatzbeleuchtung
• Bis zu 355 Grad drehbar
• Robuste Drehkontakte für eine zuverlässige Zusammenschaltung der Stromversorgung
• Vorkonfektionierte Buchse mit Drahtleitungen für die einfache Integration in neue oder vorhandene Beleuchtungsvorrichtungen
• Verfügbar mit einer 105- und einer 150-°C-Drahtisolation für Leuchtkörper mit unterschiedlichen Temperaturen
• Dimmbare ANSI-Standardfotozellen können mit dem Leuchtkörper verbunden werden
• Verfügbar mit zwei oder vier Dimmkontakten für ein- oder zweikanalige Dimmprotokolle
Startseite der Produktfamilie
Erfahren Sie mehr über unsere Dimmbuchsen
Erfahren Sie mehr über unsere Fotozellenbasisbaugruppen
Erfahren Sie mehr über Abdeckungen für Fotozellen
Erfahren Sie mehr über unsere Hülse für Fotozellen
Produktmanager Alex Hunt III erläutert, warum Kunden ein so großes Interesse an unserer drehbaren Dimmbuchse haben und auf welche Weise diese ihre Installationsherausforderungen erfüllt und zu einer schnelleren Verbreitung von LEDs in Straßenlaternen und damit zu einer höheren Energieeffizienz sowie Kostenersparnissen für den Endkunden beiträgt.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.