![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-NEMA-ANSI-Street-Lighting-Receptacles-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Straßenbeleuchtungsbuchse mit NEMA-Stecksockel
Unsere LUMAWISE Endurance N NEMA Dimmbuchsen stellen eine elektrische und mechanische Verbindung zwischen einer ANSI C136-basierten Netzwerkbeleuchtungssteuerung und dem Leuchtkörper her. Die für kommerzielle Außen- und Versorgungsbeleuchtung entwickelte NEMA-Buchse ist mit 3 Leistungskontakten (C136.10-konform) und 2 oder 4 Signalkontakten (C136.41-konform) erhältlich, die eine 0-10-V-Dimmung und andere Zusatzfunktionen ermöglichen. Für Anwendungen, bei denen eine Drehung der Lichtsteuerung nach Norden erwünscht ist, bietet die LUMAWISE Endurance N-Familie zwei drehbare Lösungen, die eine Drehung um bis zu 355 Grad ermöglichen.
Eigenschaften und Vorteile
Straßenbeleuchtungsbuchsen
- Robuste Drehkontakte für eine zuverlässige Stromversorgungsverbindung.
- Verfügbar mit zwei oder vier Dimmkontakten für ein- oder zweikanalige Dimmprotokolle.
- ANSI-Standard-Kurzschlusskappen, -Fotozellen und andere Steuerungselemente können mit dem Leuchtkörper C136-konform verbunden werden.
- Ermöglicht die Abdichtung der Leuchte nach IP66, wenn sie mit der Endurance N-Steuerbasis kombiniert wird.
- Die drehbaren Versionen sind um bis zu 355 Grad drehbar.
- Vorkonfektionierte Buchsen mit Drahtleitungen für die einfache Integration in neue oder vorhandene Beleuchtungsvorrichtungen.
- Verfügbar mit einer 105-°C- oder 150-°C-Drahtisolation für Leuchtkörper mit unterschiedlichen Temperaturen.
LUMAWISE Endurance N+ Zubehör für die Netzwerkbeleuchtungssteuerung umfassen eine ANSI C136-konforme Basisbaugruppe mit integrierter Dichtung. Die neuen Abdeckungen sind in zwei Größen erhältlich: 58,6 mm und 117,0 mm; in den Farben Hellgrau, Rauchgrau und Klar. Die Basisbaugruppe mit Abdeckung umfasst ein Fotozellengehäuse gemäß IP66, das Schutz vor rauen Außenbedingungen wie Regen, Schnee und Salzspray gewährleistet. Die Abdeckungen vervollständigen das Gehäuse.
Wichtige Leistungsmerkmale
• ANSI C136.10/C136.41-konform
• Langfristige Zuverlässigkeit dank der Strom- und Signalschnittstelle von TE
• Transparente Abdeckungen lassen Tageslicht an den Lichtsensor durch
• Eine IP66-Lösung bietet Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser
• Entspricht der UL-Brandschutzklasse 94-HB mit einer Abdeckung mit Nennleistung 5 VA
• Die Basisbaugruppe integrierte Entlüftung erhöht die Lebenserwartung der Elektronik im Inneren des Gehäuses.
Technische Artikel
-
Städte intelligenter machen: Hybridlösungen für LED-Straßenbeleuchtungssysteme.
Da ein Großteil der Welt Leuchten verwendet, die nach der ANSI C136-Norm entwickelt wurden, ist die Abwärtskompatibilität bei der Aktualisierung von Leuchtkörpern wichtig. Allerdings soll die Zhaga/D4i Dual-Node-Architektur zum Rückgrat der Infrastruktur einer intelligenten Stadt werden. Unsere LUMAWISE Endurance-Produkte können der Schlüssel zur Implementierung einer Hybridlösung sein.
-
Fotosteuerungen zur Automatisierung von Außenbeleuchtungssystemen
Die Außenbeleuchtungssysteme von heute werden zunehmend für vernetzte Lösungen mit Blick auf intelligente Städte entwickelt. Diese Systeme beinhalten typischerweise die Integration von drahtloser Kommunikation mit LED-Leuchten und Dimmsteuerungen. Um diese Fortschritte zu definieren, mussten Ingenieure Standards rund um eine große Vision für den zukünftigen Zustand der automatisierten Beleuchtung auf dem neuesten Stand halten. Auf der Grundlage unserer 50-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von robusten Steuerungen für Beleuchtungssysteme in Gemeinden auf der ganzen Welt haben wir die LUMAWISE ALR Fotosteuerungen entwickelt. Sie können den Betrieb von Leuchten für eine Vielzahl von Ein/Aus-Anwendungen automatisieren.
Anwendungen
- Fahrbahn- und Straßenbeleuchtung
- Geländebeleuchtung
- Parkplatzbeleuchtung
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Videos
-
Sehen Sie sich unsere YouTube-Videos an (externer Link)
Erfahren Sie mehr über unsere LUMAWISE Endurance Produkte und hören Sie direkt von unseren Produktexperten, wie diese Produkte Ihre nächsten Beleuchtungsdesigns verbessern können.